(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
227,966円
税込単価
250,763円

液体を圧縮空気の力で押し出す溶剤用ドラムポンプ。【特長】・電気を使用せず圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    35
  • 使用可能粘度:
    3000mPa・S
  • 掦程(m):
    2
  • 質量(kg):
    7.6
  • トラスココード:
    455-0293
  • 使用空気圧(MPa):
    0.1~1
  • 特長:
    クローズドラム缶用エア式のポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 オールステンレス製です。 片手で操作可能なノズル付です。
  • 用途:
    高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
  • 仕様:
    ホース:20×2000mm
  • 材質(本体):
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(ホース):
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂・パーフロ
  • コンプレッサー容量:
    吐出時1馬力以上、吸入時3馬力以上
  • 商品仕様:
    吐出専用
  • 内容量:
    1台

型番

APD-20SUSN 解除

Loading...

エアプレッシャーポンプ APD-20SUSNの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

エアプレッシャーポンプ APD-20SUSNの特長

  • 圧縮エアで内圧を利用し移送するポンプ。
    切削液、廃液、溶剤等のドラム缶からの移送へ最適。

  • 電気を使用しない防爆タイプ。
    エア圧を利用して液体を吐出するポンプ。
    電気を一切使用しないため防爆地域でも安心して利用可能。
    さらにSUSタイプにはアース線が標準装備で静電気対策も万全。※アース線は接地している場所に取り付けてください。

  • 二重安全構造で安心。
    APDはドラム缶を加圧・減圧するので安全面にも十分配慮している。
    自動減圧弁(レギュレーター)はドラム缶内の圧力を一定に保つとともに、一定の圧力(0.05Mpa)以上になるのを防止する。
    安全弁は万が一圧力が上昇しても0.07Mpa以上になると圧縮空気をドラム缶の外へ逃がすように設計しておりドラム缶が破裂する事はない。

  • 高粘度の液体に対応。
    従来のドラムポンプで対応するのが難しかった高粘度(3.000cPまで)の液体でも使用可能。
    もちろん低粘度の液体もパワフル吐出。

  • 故障が少ない。
    モーター類を使用せず、流路に障害物がない為、異物の混入した液体や粘度(3.000cPまで)のある液体にも対応ができ、支障がない。

  • 液体を無駄なく吐出。
    吐出用のポンプはエアの圧力により液体を吐出するためドラム缶内の液体が他の電動・手動ポンプに比べて無駄なく吐出できる。
    缶内に残るのは深さ約5mm程度。(1〜2L程度・テスト値)

  • チッ素ボンベからでも使用可能。
    コンプレッサー電源がなくても、使用出来る。非常時でもOK。

  • 吐出方法も選択可能。
    片手で操作可能な手動ガンノズルタイプなので便利。

  • 吐出専用。

    供給可能部品:ホース、吸入パイプ一式、ボールバルブ、ノズル、アダプタ、ホースバンド、アース線(SUS)。

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSNの仕様

    型式使用液体使用可能粘度吐出量(L/min)揚程材質重量(kg)
    本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
    APD-20SUSN
    ガンノズルタイプ
    溶剤・酸・アルカリ3,000cP以下35(1cP時)最大2m
    (清水)
    SUS304ふっ素樹脂・バーフロSUS303SUS304(2m・φ20)7.6
     
    商品情報を表示

    指定中 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    内容量
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    APD-20SUSN

    1台

    1個

    227,966( 250,763円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    液体を圧縮空気の力で押し出す溶剤用ドラムポンプ。
    【特長】
    ・電気を使用せず圧縮空気の力で押し出すポンプ。
    ・エア式で防爆タイプで、アース線が標準装備で静電気対策も万善。
    ・多彩なユニットで幅広く使用できる。
    ・万が一圧力が上昇した場合でも0.07MPa以上になると外に流す安全弁がついている。
    【用途】
    ・空気を圧縮するためドラム缶内が密閉されるので、揮発性がある液体でも使用可能。
    ・液体の小分けなど用途に合わせて作業効率UP。

    Loading...

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSNの型番APD-20SUSNのページです。
    型番APD-20SUSNに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

      エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

      エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

        セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

        セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

            エア駆動式ポンプ

            エア駆動式ポンプ

              1150mm 耐酸ポンプ(手動)

              1150mm 耐酸ポンプ(手動)

                セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                  化学溶剤用フィルポンプ

                  化学溶剤用フィルポンプ

                    ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                    ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                        ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

                        ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

                          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                            MIYAKE ドラムポンプ

                            MIYAKE ドラムポンプ

                              メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 昭栄 エスコ アクアシステム 工進 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 三宅化学
                              通常価格 227,966円 98,442円 79,892円 245,888円 378,525円 1,950円 112,457円 173,679円 92,500円 218,135円 118,836円 114,732円 2,179円
                              通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   39日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   2日目  
                              商品タイプ エア式 エア式 エア式 エア式 エア式 手動式 エア式 エア式 手動式 エア式 手動式 - -
                              吐出量(l/min) 35 - - - 90 約21 - 65 - - - 65 17
                              使用可能粘度 3000mPa・S - 4000cP - - - 4000cP以下 - 500cP以下 5cP以下 500mPa・S - -
                              掦程(m) 2 - 3 - - - 3 - - - - - -
                              質量(kg) 7.6 - - - - - - - - - - - -

                              エアプレッシャーポンプ APD-20SUSNのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              よくあるご質問(FAQ)

                              Q ホース延長可能ですか?
                              A
                              可能です。ですが、延長されますとホース内に残液しますので、ご注意ください。
                              Q 流量計を取り付ける事は可能でしょうか?
                              A
                              不可です。水、灯油、オイル用であれば取扱いはありますが、溶剤用は取扱いありません。

                              ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ファクトリーサプライ用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました