(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,442円 ~ 206,974円  特別価格 
税込価格
108,286円 ~ 227,671円  特別価格 

ドラム缶内の液体を圧縮空気の力で押し出すポンプ。【特長】・取り扱う液体の種類に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    2
  • パッキン材質:
    フッ素樹脂
  • 使用空気圧(MPa):
    0.1~1
  • エア接続口:
    Rc1/4(プラグ付)
  • ホース長さ(m):
    2
  • コンプレッサー容量:
    1馬力以上(0.75kW)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

エアプレッシャーポンプ APDシリーズの外観・特長

外観(ボールバルブタイプ)

外観(ボールバルブタイプ)

圧縮エアで内圧を利用し移送するポンプ。
切削液、廃液、溶剤等のドラム缶からの移送へ最適。
エア圧を利用して液体を吐出するポンプ。電気を一切使用しないため防爆地域でも安心して利用可能。さらにアース線が標準装備で静電気対策も万全。※アース線は接地している場所に取り付けてください。
二重安全構造で安心:APDはドラム缶を加圧・減圧するので安全面にも十分配慮。自動減圧弁(レギュレーター)はドラム缶内の圧力を一定に保つとともに、一定の圧力(0.05Mpa)以上になるのを防止する。安全弁は万が一圧力が上昇しても0.07Mpa以上になると圧縮空気をドラム缶の外へ逃がすように設計しておりドラム缶が破裂する事はない。
従来のドラムポンプで対応するのが難しかった高粘度(3.000cPまで)の液体でも使用可能。もちろん低粘度の液体もパワフル吐出。
モーター類を使用せず、流路に障害物がない為、異物の混入した液体や粘度(3.000cPまで)のある液体にも対応ができ、支障がない。
吐出用のポンプはエアの圧力により液体を吐出するためドラム缶内の液体が他の電動・手動ポンプに比べて無駄なく吐出できる。缶内に残るのは深さ約5mm程度。(1~2L程度・テスト値)
チッ素ボンベからでも使用可能:コンプレッサー電源がなくても、使用出来る。非常時でも使用可能。
吐出方法も選択可能:流路を妨げないボールバルブタイプと、片手で操作可能な手動ガンノズルタイプ(型式末尾にNがつくタイプ)がある。流量を確保したいならボールバルブタイプ、便利さを追求するなら手動ガンノズルタイプをおススメ。
吐出専用。

供給可能部品:ホース、吸入パイプ一式、ボールバルブ、ノズル、アダプタ、ホースバンド、アース線(G・AS・SUS)。

エアプレッシャーポンプ APDシリーズの仕様

オイル用アルミ製(3.000cP以下)

型式使用液体使用可能粘度吐出量(L/min)掲程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
APD-25
ボールパルブタイプ
オイル3,000cP以下150(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)PVC(2m・φ32)5.6
APD-20N
ガンノズルタイプ
オイル3,000cP以下55(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)PVC(2m・φ25)4.3
APD-25N
ガンノズルタイプ
オイル3,000cP以下80(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)PVC(2m・φ32)5.1

灯油・軽油用・ガソリン用アルミ製(3.000cP以下)

型式使用液体使用可能粘度吐出量(L/min)掲程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
APD-20G
ボールパルブタイプ
灯油・軽油・ガソリン3,000cP以下55(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)耐油ゴム(2m・φ20)5.6
APD-25G
ボールパルブタイプ
灯油・軽油・ガソリン3,000cP以下115(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)耐油ゴム(2m・φ25)7.4
APD-20GN
ガンノズルタイプ
灯油・軽油・ガソリン3,000cP以下50(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)耐油ゴム(2m・φ20)5.3
APD-25GN
ガンノズルタイプ
灯油・軽油・ガソリン3,000cP以下70(1cP時)最大2m
(清水)
アルミフッ素CAC406(銅)耐油ゴム(2m・φ25)6.5

溶剤用アルミ製(3.000cP以下)

型式使用液体使用可能粘度吐出量(L/min)掲程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
APD-20AS
ボールパルブタイプ
溶剤3,000cP以下35(1cP時)最大2m
(清水)
アルミふっ素樹脂・フッ素
(EPT)
CAC406(銅)SUS304(2m・φ20)5.3
APD-25AS
ボールパルブタイプ
溶剤3,000cP以下115(1cP時)最大2m
(清水)
アルミふっ素樹脂・フッ素
(EPT)
CAC406(銅)SUS304(2m・φ25)7.5

溶剤・酸・アルカリ用オールステンレス製(3.000cP以下)

型式使用液体使用可能粘度吐出量(L/min)掲程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
APD-20SUS
ボールパルブタイプ
溶剤・酸・アルカリ3,000cP以下40(1cP時)最大2m
(清水)
SUS304ふっ素樹脂・バーフロSUS303SUS304(2m・φ20)7.8

使用上のご注意

ドラム缶変形防止策について:レギュレーターにて設定圧力を0.05Mpaに設定していますが、ドラム缶の変形が起きる場合は0.02~0.025Mpaへ下げてご使用ください。
液体によっては吐出量が減少する場合がございます。またレギュレータの設定時には圧力を減少側へ確実にまわしてください。

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
詳細タイプ
本体材質
ホース材質
使用可能粘度
質量(kg)
トラスココード
ホース内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
ボールバルブ
アルミ
SUS304
3000cP以下
5.3
509-5093
20

1個

105,345( 115,880円 )

5日目

30
手動ガン
アルミ
SUS304
3000mPa・S
4.9
455-0285
19

1個

123,523円

112,109

( 123,320円 )

4日目

55
ボールバルブ
アルミ
PVC
3000cP以下
5.6
850-9768
20

1個

119,520円

90,058

( 99,064円 )

1日目

50
手動ガン
アルミ
耐油ゴム
3000cP以下
5.3
353-8796
20

1個

106,972円

94,349

( 103,784円 )

1日目

55
手動ガン
アルミ
PVC
3000cP以下
4.3
828-9817
25

1個

98,442円

77,227

( 84,950円 )

1日目

40
ボールバルブ
SUS304
SUS304
3000cP以下
7.8
509-5158
20

1個

206,974円

186,173

( 204,790円 )

1日目

150
ボールバルブ
アルミ
PVC
3000cP以下
5.6
509-5166
32

1個

99,611円

95,626

( 105,189円 )

1日目

115
ボールバルブ
アルミ
SUS304
3000cP以下
7.5
509-5174
25

1個

165,990円

160,296

( 176,326円 )

5日目

115
ボールバルブ
アルミ
耐油ゴム
3000cP以下
7.4
509-5204
25

1個

151,916( 167,108円 )

5日目

70
手動ガン
アルミ
耐油ゴム
3000cP以下
6.5
509-5247
25

1個

172,064円

164,596

( 181,056円 )

5日目

80
手動ガン
アルミ
PVC
3000cP以下
5.1
509-5263
32

1個

119,607( 131,568円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶内の液体を圧縮空気の力で押し出すポンプ。
【特長】
・取り扱う液体の種類に合わせて本体、ホース、パッキンそれぞれ複数の材質から選べます。
・万が一圧力が上昇した場合でも0.07Mpa以上になると圧縮空気をドラム缶の外へ逃がすように設計されています。
・ドラム缶内の圧力が一目で分かります。
・吸入パイプ先端がバネにより伸縮し、缶の底にぴったり合うため、ドラム缶内の残液は1~2Lとほとんど残りません。
・エア圧を利用し、電気を一切使用しないため防爆地域でも安心して使用できます。
・さらにG・AS・SUSタイプにはアース線が標準装備で静電気対策も万全です。
・吐出量が多いボールバルブタイプと、片手で操作可能な手動ガンノズルタイプ(型式後にN)があります。
・流量を確保したい場合はボールバルブタイプ、便利さを追求するなら手動ガンノズルタイプをお勧めいたします。
・二重安全構造で安心。
・空気を圧縮するためドラム缶内が密閉されるので、揮発性がある液体でも使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

    エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

      セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

      セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

        吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

        吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

          吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

          吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

            MIYAKE ドラムポンプ

            MIYAKE ドラムポンプ

              吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

              吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                  セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                  セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                      吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

                      吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

                        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

                        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

                          電動式ポンプ ラクオート

                          電動式ポンプ ラクオート

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 三宅化学 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 工進
                            通常価格 98,442円 227,966円 79,892円 114,732円 136,277円 2,179円 218,135円 187,174円 112,457円 194,723円 153,880円 245,888円 14,794円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   5日目   2日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 エア式 - - - エア式 - エア式 - - エア式 電動式
                            全揚程(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            パッキン材質 フッ素樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.1~1 0.1~1 0.4~0.6 0.1~1 - - 0.1~1 - 0.1~1 - - - -
                            エア接続口 Rc1/4(プラグ付) - - - - - - - - - - - -

                            エアプレッシャーポンプ APDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オープンドラム缶で使用できますか?
                            A
                            オープンドラム缶では使用できません。クローズドラム缶のみ使用できます。
                            Q 吸入パイプを短くする事は可能でしょうか?
                            A
                            吸入パイプを短くしても使用できます。ただし、吸入パイプのカットは承っていないので、利用者ご自身でのカットをお願いします。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました