(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
212,555円 ~ 304,399円  特別価格 
税込価格
233,811円 ~ 334,839円  特別価格 

100V、200V、12Vから選べて高粘度オイル移送可能なドラムポンプ。押上3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    15
  • 全揚程(m):
    30
  • 使用可能液体:
    オイル
  • 使用可能粘度:
    2500cP以下
  • 掦程(m):
    30
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質(ホース):
    耐油ゴム
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ドラム缶は付属しておりません。
  • ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となりますのでご了承ください。
    オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません。
    万が一ご使用された場合は、保証対象外となりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 灯油・軽油・オイル
  • 吐出
  • 計量ノズルに変更も可能
  • ホースや吸入パイプはレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
  • 作業時間が半分に、仕事効率もアップ
    時間短縮/工数削減/経費削減/重労働負担軽減
型番EVD-100EVD-200EVD-12
様式200Lクローズドラム缶用
使用液体オイル
使用可能粘度(cP)2,500
電源(V)100単相200DC12
電流(A)10.54.535
定格(分)20
吐出圧力(MPa)0.45
最大吐出量(1cP時/L/min)15
最大押上揚程(m)30
吸込揚程(m)6
吐出側カプラ、耐油ゴムホース(2m×φ20)
ボールバブルノズル
吸入側カプラ、ドラム缶用吸入パイプ、ストレーナ付
接液部材質本体FC/AL
パッキンNBR
電源コード(m)5.50.08
リード線
0.75
リード線
重量(kg)15.517.019.2

注意・禁止事項

※オプションノズルや流量計を取付ける場合、使用可能粘度は1,000cP以下対応となり、継手も別途必要となりますのでご了承下さい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
電源(V)
電源コード長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19.0
-
DC12
0.75(リード線)
1台

1個

298,671( 328,538円 )

11日目

15.3
410-0425
AC100
5.5
1台

1個

304,399円

231,495

( 254,645円 )

1日目

16.8
-
AC200
0.08(リード線)
1台

1個

212,555円

204,499

( 224,949円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100V、200V、12Vから選べて高粘度オイル移送可能なドラムポンプ。
押上30mまでの圧送も可能です。
【特長】
・電源は、AC100V、200V(単相)とDC12Vの3タイプ。
・0.45MPaという高い吐出圧力で押し出すために、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
・15℃で一般オイルVG400・ギヤオイルSAE140まで可能です。
・1,000cP以下のオイルをたくさん吐出したい場合はEV-100Hシリーズをお選びください。
・連続使用可能時間は20分となっております。
【用途】
・高粘度の液体移送に最適。
・用途に合わせてホース接続タイプとドラム缶用に使用可能。

(i)ご注意

  • ドラム缶は付属しておりません。
  • ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となりますのでご了承ください。
    オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません。
    万が一ご使用された場合は、保証対象外となりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

    電動ハンディポンプ

    電動ハンディポンプ

      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

        セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

        セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

          セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

          セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

            アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

            アクアシステム エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

              アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

                  電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

                    ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-V

                      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                        ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                        ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP-N

                          ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                          ケミカルドラムポンプHP製(AC-100V)溶剤・薬品用 CHD-20HP

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 212,555円 306,466円 212,443円 112,457円 79,892円 336,011円 255,706円 210,626円 112,613円 129,562円 276,608円 141,142円 127,389円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   1日目~   1日目~   8日目   4日目   5日目   1日目~   5日目   7日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 電動式 - - エア式 エア式 - - - 電動式 - - - -
                            吐出量(l/min) 15 - - - - - - - - - - - -
                            全揚程(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能液体 オイル - - - - - - - 灯油、軽油 - - - -
                            使用可能粘度 2500cP以下 - - 4000cP以下 4000cP - - - - - - - -

                            電動式ハンディポンプ EVDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホース延長可能ですか?
                            A
                            可能です。ですが、延長されますとホース内に残液しますので、ご注意ください。
                            Q 連続運転可能ですか?
                            A
                            定格20分です。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました