灯油・軽油を56/minで移送。【特長】・多彩なユニットで幅広く使用できます。...
EVPシリーズ EVP56-100
46L/minのハイパワーポンプ単体(EVP56-100)。
ホース接続タイプ(EVPH56-100)はもちろん、MK33-25D(灯油、軽油用)、TB-K24シリーズ(流量計)、オートストップガン、手動ガンなど様々な用途に合わせてお使いいただけるよう多彩なオプションを取り揃えている。
EVP56-100の外形図
型式 | 使用可能液体 | 最大吐出圧(Mpa) | 揚程(m)(清水) | 最大吐出量(L/min) | 接液部材質 | パッキン | 接続 | 電源・電流 | コード長さ(m) | 定格(分) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVP56-100 | 灯油・軽油 | 0.15 | 10 | 46(灯油) | FC | NBR | 1'G | AC100V/3.7A | 2 | 連続 | 7.4 |
EVPシリーズ EVPD56-100
ドラム缶用の電動式ハンディポンプ。
吐出用ホースやドラム缶用の吸入パイプ、手動ガンノズルなどと組み合わせが可能な製品。
EVPD56-100の外形図
EVPH56-100
ホース接続タイプ(EVPH56-100)。
ポンプにホースをつなげて使用可能。
接続もワンタッチカプラで簡単・便利。
EVPH56-100の外形図
型式 | 吐出用ホース | 吸入用ホース | ドラム缶用吸入パイブ | 手動ガンノズル AL3025 | オートストップガンノズル ATNH-25 | 機械式流量計 MK33-D | 電池式デジタル流量計 K24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVP56-100(単体) | |||||||
EVPD56-100(ドラム缶用) | ● | ● | ● | ||||
EVPH56-100(ホース接続用) | ● | ● | ● | ||||
K33EVPD-56 | ● | ● | ● | ● | |||
K33EVPD-56ATN | ● | ● | ● | ● | |||
EVPD-56K24 | ● | ● | ● | ● | |||
EVPD-56K24ATN | ● | ● | ● | ● | |||
K33EVPH-56 | ● | ● | ● | ● | |||
K33EVPH-56ATN | ● | ● | ● | ● | |||
EVPH-56K24 | ● | ● | ● | ● | |||
EVPH-56K24ATN | ● | ● | ● | ● | |||
EVPD-56ATN | ● | ● | ● |
灯油・軽油を56/minで移送。
【特長】
・多彩なユニットで幅広く使用できます。
・EVP56-100は最大吐出量が56L/minのハイパワーポンプです。
・しかも連続運転が可能なポンプです。
・本体鋳鉄製の自吸式ベーンポンプです。
・リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵しており安心してお使いいただけます。
・連続運転可能!
・ポンプ単体(EVP56-100)ホース接続タイプ(EVPH56-100)はもちろん、MK33-25D(灯油、軽油用)、TB-K24シリーズ(流量計)、オートストップガン、手動ガンなど様々な用途に合わせてお使いいただけるよう多彩なオプションを取り揃えております。
【用途】
・灯油・軽油用の液体移送に最適。
・用途に合わせて使い方いろいろ。
・ホースセットはポンプにホースをつなげて使用可能。
・接続もワンタッチカプラで簡単・便利です。