(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全標示旗着脱簡単メタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AF-1313
安全標示旗着脱簡単メタイプ【3個入り】 アンゼンヒョウジハタチャクダツカンタンメタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,657円
税込単価
1,823円

【特長】・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    三角型
  • 材質(本体):
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 取付方法:
    面ファスナー
  • 質量(g):
    33.000
  • 材質1:
    旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    ファスナー:ナイロン
  • 横(mm):
    240
  • 縦(mm):
    260
  • 適用ロープ径:
    9mm以下
  • ファスナー材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1袋(3枚)

型番

AF-1313 解除

Loading...

 
カタログを表示

AF-1313 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-1313

駐輪禁止
4903599230376
351-4447
1袋(3枚)

1パック

3個入り

1,657( 1,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。
・張ったロープに巻き付けて止める取り付けの簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
【用途】
・注意・警告喚起。
・安全確保・環境整備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全標示旗着脱簡単メタイプの型番AF-1313のページです。
型番AF-1313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全標示旗着脱簡単メタイプ

安全標示旗着脱簡単メタイプ

    安全標示旗 ハトメタイプ

    安全標示旗 ハトメタイプ

      安全標示旗筒状メタイプ

      安全標示旗筒状メタイプ

        三角旗標識

        三角旗標識

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

            マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

            マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

              三角旗

              三角旗

                ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                  マジックテープ付三角旗 ターポリン

                  マジックテープ付三角旗 ターポリン

                    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                      三角旗 布製

                      三角旗 布製

                        ロープ三角標識

                        ロープ三角標識

                          安全標示旗 ロープセット

                          安全標示旗 ロープセット

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユタカメイク
                            通常価格 1,657円 857円 676円 403円 450円 1,200円 557円 557円 1,200円 612円 476円 2,073円 1,844円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目  
                            形状 三角型 - - 三角型 三角型 三角型 三角型 - 三角型 - - 三角型 三角型
                            材質(本体) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ビニール ビニール - その他 - - 塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            取付方法 面ファスナー ハトメ穴タイプ - その他 - その他 紐(2本付属) - その他 - - その他 筒状通し穴
                            質量(g) 33.000 - - - - - - - - - - - 342.000
                            材質1 旗:ポリ塩化ビニール(PVC) 旗:ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - ロープ:ポリエチレン(PE)

                            安全標示旗着脱簡単メタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF-1311
                            AF-1314
                            AF-1320
                            AF-1325
                            AF-1326
                            AF-1327
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 内容量

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            注意4903599230352351-4421-

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            トラ模様4903599230383351-4455-

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            工事中4903599230390351-4463-

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            きけん4903599230406351-4471-

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            通行止4903599230413351-4480-

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            頭上注意4903599230420351-4498-

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました