(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SY-304
コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304 コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,417円 22,516円
税込単価
27,959円 24,768円

スローガンに合わせたイラストを複数表示したコンビネーションメッシュ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質詳細:
    基布:ポリエステル/樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 取付タイプ:
    穴8ヵ所
  • 縱(mm):
    1800
  • 横(mm):
    3600
  • 質量(g):
    3840
  • 特長:
    メッシュシートを使用して,通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
  • 仕様:
    取付方法:ひも止め(ひも付属)
  • 付属品:
    ヒモ36本
  • 内容量:
    1枚

Loading...

コンビネーションメッシュの詳細

コンビネーションメッシュ SY-301 商品イメージ

コンビネーションメッシュ SY-301 商品イメージ

コンビネーションメッシュ SY-302 商品イメージ

コンビネーションメッシュ SY-302 商品イメージ

コンビネーションメッシュ SY-304 商品イメージ

コンビネーションメッシュ SY-304 商品イメージ

コンビネーションメッシュ 使用イメージ

コンビネーションメッシュ 使用イメージ

 

製品仕様

  • サイズ:1,800×3,600mm
  • 材質:メッシュターポリン
  • ハトメ穴:36ヶ所
商品情報を表示

SY-304 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY-304

重機災害
421-5761
1枚

1個

25,417円

22,516

( 24,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スローガンに合わせたイラストを複数表示したコンビネーションメッシュ。
【特長】
・1,800×3,600mmと大きな表示で視認性アップ。
【用途】
・現場の安全対策の内容やスローガンをイラストと一緒に掲示し、作業員の安全意識を高めるために使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304の型番SY-304のページです。
型番SY-304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304

コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304

    コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304

    コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304

      安全帯使用標識 安全標識

      安全帯使用標識 安全標識

        有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I

        有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I

          メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット 日本緑十字社
          通常価格 25,417円 7,275円 3,029円 1,600円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目  
          商品タイプ 安全標識 - 安全標識 -
          材質(本体) その他 その他 その他 -
          材質詳細 基布:ポリエステル/樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC) ターポリン製 - -
          取付タイプ 穴8ヵ所 - - -
          縱(mm) 1800 900 - -

          コンビネーションメッシュ SY-301~SY-304のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SY-301
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容詳細 トラスココード 内容量

          25,417円

          ( 27,959円 )
          1個 あり

          1日目

          ゼロ災害421-5737-

          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました