(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
重石(おもし)
  • 数量スライド割引

重石(おもし) (レビュー)

通常価格(税別)
1,318円 ~ 6,065円
税込価格
1,450円 ~ 6,672円
通常出荷日
1日目~
空体の中に人体に安全なセメントを注入し固めて密閉した重石。
【特長】
・丸型1~20kgまで8サイズ、角型10〜20kgまで3サイズ。
・持ち手付で安定感もよく2個まで積み重ねも可能。
・食品衛生法適合でつけもの石などにも使用可能。
・本体はポリエチレン製で耐冷性に優れ屋外の使用にも適している。
【用途】
・シートや入れ物のフタなどの重石に最適。

重石(おもし)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ブルーシートの押さえ
    評価 4.0満足度:4.02022/01/09
    屋内での資材仮置き時にブルーシートで目隠しをする時に、めくれ防止用の押さえとして使用しました。
    5.7kgの物を四隅に使用しましたが、屋内では問題ありませんでした。
    屋外だと10kg以上の物が良さそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の重石に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/10/29
    設備を固定するため、何でも良いので重石を探していました。非常に安価で十分な機能です。出来れば紐が通る穴が有れば使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重石(おもし)

重石(おもし)

    TONBO 丸型重石 20型

    TONBO 丸型重石 20型

      プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

      プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

        TONBO 角型重石 7型

        TONBO 角型重石 7型

          ディックフェンス

          ディックフェンス

            TONBO 丸型重石 15型

            TONBO 丸型重石 15型

              フェンスフェンス

              フェンスフェンス

                バリアフェンス(1050シリーズ)

                バリアフェンス(1050シリーズ)

                  サンコー フェンス用タンクベース 白

                  サンコー フェンス用タンクベース 白

                    フェンス重石

                    フェンス重石

                      キックバリ

                      キックバリ

                        ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

                        ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

                          バリアフェンス オレンジ

                          バリアフェンス オレンジ

                            メーカー トラスコ中山 新輝合成 エスコ 新輝合成 ユニット 新輝合成 グリーンクロス 日本緑十字社 三甲 グリーンクロス つくし工房 ユニット アズワン
                            通常価格 1,318円 4,354円 18,760円 3,352円 12,805円 2,840円 7,011円 17,999円 1,930円 6,367円 9,625円 4,080円 17,100円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目~   6日目~   8日目   5日目   8日目   8日目   2日目~   6日目   8日目  
                            商品タイプ 重石 - - - 工事用フェンス 重石 工事用フェンス 工事用フェンス - - バリケード - -
                            グレー - グリーン - - - - - - グレー その他 グリーン -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 モルタル - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。