(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キックバリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キックバリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,625円 ~ 10,456円
税込価格
10,588円 ~ 11,502円

【特長】・洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 色:
    その他
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    1180×560×770
  • 材質(本体):
    スチール
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    本体:スチールパイプ
  • 材質2:
    板面:ポリプロピレン(PP)
  • 間口(mm):
    1180
  • 幅(mm):
    1180
  • 特長1:
    洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。
  • 仕様:
    折りたたみ式
  • 材質板面:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
463-3288
4580284630217
ブルー/白
1台

1個

10,456( 11,502円 )

8日目

463-3296
4580284630200
オレンジ/白
1台

1個

9,625( 10,588円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。
・角を丸くし、折りたたみにも工夫を加えた、安全性の高いフォルムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キックバリ

キックバリ

    カラーパイプバリケード

    カラーパイプバリケード

      バリケード看板 鉄製

      バリケード看板 鉄製

        プラバー

        プラバー

          バリケード看板用板

          バリケード看板用板

            930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

            930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

              交通安全バリケード

              交通安全バリケード

                SPフェンス

                SPフェンス

                  重機接触防止装置エスカルバー

                  重機接触防止装置エスカルバー

                    グリーンクロス KYブロック

                    グリーンクロス KYブロック

                      バリケード・折畳式

                      バリケード・折畳式

                        1000×290×60mm連結ブロック

                        1000×290×60mm連結ブロック

                          メーカー つくし工房 トーグ安全工業 ユニット トラスコ中山 ユニット エスコ ユニット DICプラスチック つくし工房 グリーンクロス エスコ エスコ
                          通常価格 9,625円 28,505円 9,420円 6,051円 6,570円 28,760円 15,578円 9,909円 17,603円 70,497円 6,513円 9,590円
                          通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   1日目~   6日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ バリケード バリケード バリケード バリケード 工事用フェンス - バリケード 工事用フェンス バリケード 重石 バリケード -
                          その他 - - - - - - - オレンジ - その他 -
                          間口×奥行×高さ(mm) 1180×560×770 2000×600×900 - - - - - 1500X45X1200 395×700×410 1000×450×550 - -
                          材質(本体) スチール スチール その他 - - - その他 ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ABS樹脂 -
                          質量(g) 5000.0 - - - - - - - - - - -

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました