(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

″プラスチック製フェンス″ウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

″プラスチック製フェンス″ウエイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,167円
税込単価
3,484円

工事用フェンスを安定して固定するプラスチック製フェンス ウエイト。【特長】・材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 品名:
    ウエイト
  • 材質詳細:
    PE+コンクリート
  • 幅X奥行X高さ(mm):
    302×254×132
  • トラスココード:
    459-3596
  • JANコード:
    4983049966185
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    PE+コンクリート
  • 色:
    ライトグレー
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • こちらの商品は数量20個以上のご注文の場合、別途輸送用のパレットのご購入が必要です。輸送用パレット型式:SK-D4-1111-11-BK
  • 輸送用パレットについてはこちらをご覧ください。

型番

805209-01 解除

Loading...

プラスチック製フェンス ウエイトの特長

805209-01の外観

  • 幅:302mm
  • 奥行:254mm
  • 高さ:132mm
  • 質量:16kg
  • 生産国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805209-01

1個

1個

3,167( 3,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事用フェンスを安定して固定するプラスチック製フェンス ウエイト。
【特長】
・材質:PE+コンクリート
・コンクリートプラスチックフェンス全種に使用可能
【用途】
・フェンスを固定するための重し

(i)ご注意

  • こちらの商品は数量20個以上のご注文の場合、別途輸送用のパレットのご購入が必要です。輸送用パレット型式:SK-D4-1111-11-BK
  • 輸送用パレットについてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

″プラスチック製フェンス″ウエイトの型番805209-01のページです。
型番805209-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

″プラスチック製フェンス″ウエイト

″プラスチック製フェンス″ウエイト

    フェンスフェンス用バンド

    フェンスフェンス用バンド

      フェンス重石

      フェンス重石

        ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

        ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

          ディックフェンス

          ディックフェンス

            フェンスフェンス

            フェンスフェンス

              バリアフェンス(1050シリーズ)

              バリアフェンス(1050シリーズ)

                フェンス用ベース 鉄製

                フェンス用ベース 鉄製

                  単管バリケード クランプカバー

                  単管バリケード クランプカバー

                    φ80x900mm  ガードポール

                    φ80x900mm ガードポール

                      バリアライン

                      バリアライン

                        工事用ナイロンバック

                        工事用ナイロンバック

                          看板ウエイト

                          看板ウエイト

                            メーカー 三甲 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 ユニット 三甲
                            通常価格 3,167円 709円 6,367円 31,886円 12,805円 7,011円 17,999円 6,247円 12,727円 12,310円 1,079円 26,894円 7,238円
                            通常出荷日 1日目   2日目   8日目   6日目   4日目~   8日目   5日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   8日目  
                            商品タイプ 工事用フェンス - - - 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス - バリケード その他 バリケード - 重石
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - - その他 - - EVA樹脂 EVA樹脂 - - その他
                            品名 ウエイト - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PE+コンクリート - - - - - - - - - - - -
                            幅X奥行X高さ(mm) 302×254×132 - - - - - - - - - - - -

                            ″プラスチック製フェンス″ウエイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました