(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流線型LED回転灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流線型LED回転灯

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,827円
税込価格
15,210円

【特長】・12V24V兼用タイプです。・主に自動車の上に載せて使います。・電源...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧:
    12/24V
  • 幅(mm):
    130
  • 長さ(mm):
    189
  • 高さ(mm):
    147
  • 電源種類:
    車のシガーライター
  • 質量(g):
    850.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 懐中電灯機能:
    回転のみ
  • LED数(個):
    1
  • 特長:
    12V24V兼用タイプです。主に自動車の上に載せて使います。電源は車のシガーライターを使います。
  • 用途:
    車載用
  • 材質:チューブ:
    ポリカーボネート
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
421-4498
4571296757597
1台
10

1個

13,827( 15,210円 )

1日目

421-4501
4571296757580
1台
10

1個

13,827( 15,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12V24V兼用タイプです。
・主に自動車の上に載せて使います。
・電源は車のシガーライターを使います。
【用途】
・車載用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流線型LED回転灯

流線型LED回転灯

    流線型ハロゲン回転灯

    流線型ハロゲン回転灯

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

        マグネット

        マグネット

          10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

          10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

            DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

            DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

              LEDソーラーチューブ

              LEDソーラーチューブ

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                  メーカー トーグ安全工業 トーグ安全工業 エスコ エスコ エスコ エスコ キタムラ産業 ミズケイ
                  通常価格 13,827円 12,162円 12,322円 890円 7,750円 7,620円 16,071円 2,169円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                  定格電圧 12/24V - DC12/24V兼用 - - - - -
                  幅(mm) 130 - - - - - - -
                  長さ(mm) 189 - - - - - - -
                  高さ(mm) 147 - - - - - - -
                  電源種類 車のシガーライター - - - - - - -

                  流線型LED回転灯のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました