(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED合図灯 ピカボー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED合図灯 ピカボー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,644円
税込単価
2,908円

【特長】・発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。【用途】・夜間工事現場など。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単2乾電池×2本(別売)
  • 連続使用時間:
    280
  • 長さ(mm):
    540
  • トラスココード:
    212-5145
  • JANコード:
    4978684088644
  • 質量(g):
    146.000
  • 幅(mm):
    32
  • 懐中電灯機能:
  • 径(mm):
    32
  • 点滅有無:
  • ブザー:
  • 特長:
    発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
  • 用途:
    夜間工事現場など
  • 仕様1:
    LED6個使用
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PICA-B

1本

1個

2,644( 2,908円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
【用途】
・夜間工事現場など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED合図灯 ピカボーの型番PICA-Bのページです。
型番PICA-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED合図灯 ピカボー

LED合図灯 ピカボー

    トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

    トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

      高輝度LED合図灯

      高輝度LED合図灯

        グリーンクロス G&R用カバー

        グリーンクロス G&R用カバー

          グリーンクロス G&Rロング用カバー

          グリーンクロス G&Rロング用カバー

            防水型LED合図灯

            防水型LED合図灯

              赤白切り替え LED合図灯

              赤白切り替え LED合図灯

                ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                  スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

                    LED合図灯

                    LED合図灯

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                      ミツトモ 点滅指示灯 赤

                        スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                        スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                          交通整理灯G&R

                          交通整理灯G&R

                            メーカー ミツギロン工業 トーグ安全工業 トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 ミズケイ スリーライク トラスコ中山 イチネンアクセス スリーライク グリーンクロス
                            通常価格 2,644円 2,904円 1,755円 397円 508円 2,974円 2,259円 2,043円 4,406円 2,647円 1,990円 2,718円 3,298円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            - - その他 - その他 -
                            電源 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売り) 単2乾電池×2本(別売) - - 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売) - - 単2乾電池×2本(別売) - 単2乾電池×3本(別売) -
                            連続使用時間 280 - - - - 50時間(アルカリ乾電池使用) 40時間(アルカリ乾電池使用) - - 約130時間 - - -
                            長さ(mm) 540 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 212-5145 - - - - - - - - - - - -

                            LED合図灯 ピカボーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました