(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キタムラ産業 LEDチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キタムラ産業 LEDチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,879円
税込単価
6,467円

【特長】・高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。・最大約50...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    単相100V
  • JANコード:
    4949902002476
  • トラスココード:
    328-2040
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(m):
    10
  • チューブ長さ(m):
    10
  • 径(mm):
    22
  • 特長:
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。電源は単相100Vです。
  • 用途:
    夜間の工事現場に
  • チューブ:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-100

1本

1個

5,879( 6,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
・最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
・電源は単相100Vです。
【用途】
・夜間の工事現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キタムラ産業 LEDチューブの型番KC-100のページです。
型番KC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キタムラ産業 LEDチューブ

キタムラ産業 LEDチューブ

    グリーンクロス LEDピカピカチューブ

    グリーンクロス LEDピカピカチューブ

      LEDソーラーチューブ

      LEDソーラーチューブ

        グリーンクロス ソーラーチューブライト

        グリーンクロス ソーラーチューブライト

          マグネット

          マグネット

            10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

            10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

              [乾電池式] LEDピカピカチューブ

              [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                DC12V/24V 自動車用LED回転灯

                  流線型LED回転灯

                  流線型LED回転灯

                    流線型ハロゲン回転灯

                    流線型ハロゲン回転灯

                      マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

                      マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

                        DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

                        DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

                          メーカー キタムラ産業 グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス エスコ エスコ エスコ エスコ トーグ安全工業 トーグ安全工業 エスコ エスコ
                          通常価格 5,879円 8,259円 16,071円 8,986円 890円 7,750円 3,980円 12,322円 13,827円 12,162円 970円 7,620円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          - - - - - -
                          電源 単相100V 100V ソーラー式 - - AC100V - - - - - -
                          JANコード 4949902002476 - 4949902003152 - - - - - - - - -
                          トラスココード 328-2040 - 494-6791 - - - - - - - - -
                          質量(g) 1600.0 - 3200.0 - - - - - - - - -

                          キタムラ産業 LEDチューブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました