(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,796円 ~ 52,203円  特別価格 
税込価格
32,776円 ~ 57,423円  特別価格 

【特長】・高音質で聞き取りやすい音質です。・主要部分を抗菌処理しています。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内蔵音
電源
トラスココード
JANコード
質量(g)
音声通達距離(m)
口径(mm)
全長(mm)
定格出力(W)
内蔵音通達距離(m)
特長
仕様
ストラップ長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
単3×6本(単2×6本可)
722-3676
4538095000859
900.000
約400
210
310
15
-
-
-
-
-

1個

31,773( 34,950円 )

1日目

ホイッスル
単3乾電池×6本または単2乾電池×6本(別売/ER-2115W)、単3乾電池×8本(別売/ER-604W)
290-4594
4538095000866
910.0
約400
210
310
15
約500
主要部分を抗菌処理しています。高音質で聞き取りやすい音質です。
電池別売
1000
1台

1個

31,871( 35,058円 )

1日目

ホイッスル
単1乾電池×10本(別売)
290-4608
4538095000897
3800.0
約800
351
512
30
約1000
高音質で聞き取りやすい音質です。主要部分を抗菌処理しています。
電池別売
1000
1台

1個

52,203円

48,888

( 53,777円 )

1日目

ホイッスル
単3乾電池×8本(別売)
290-4616
4538095000699
1600
約160
102×258
216
6
約160
主要部分を抗菌処理しています。高音質で聞き取りやすい音質です。
電池別売
1000
1台

1個

29,796( 32,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高音質で聞き取りやすい音質です。
・主要部分を抗菌処理しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

    メガホン(防水タイプ)

    メガホン(防水タイプ)

      メガホン

      メガホン

        ミニメガホン“ハンディーホン”

        ミニメガホン“ハンディーホン”

          メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

          メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

            ショルダーメガホン

            ショルダーメガホン

              ミニメガホン“ウエストホーン”

              ミニメガホン“ウエストホーン”

                充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                  メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                  メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                    3W メガホン

                    3W メガホン

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                      メガホン(防滴タイプサイレン付)

                        "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                        "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                          126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

                          126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

                            メーカー TOA TOA ノボル電機 ユニペックス ユニペックス TOA ユニペックス ユニペックス TOA エスコ ユニペックス ノボル電機 エスコ
                            通常価格 29,796円 9,290円 19,381円 10,136円 61,983円 37,578円 16,663円 32,081円 34,801円 10,700円 26,193円 16,713円 5,890円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            防水性 -

                            ショルダーメガホン(抗菌タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました