(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン(防水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガホン(防水タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,290円 ~ 26,522円
税込価格
10,219円 ~ 29,174円

【特長】・高音質で聞き取りやすい音質です。・主要部分を抗菌処理しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 特長:
    主要部分を抗菌処理しています。
  • 仕様:
    電池別売
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内蔵音
保護等級
電源
トラスココード
JANコード
質量(g)
音声通達距離(m)
口径(mm)
全長(mm)
定格出力(W)
内蔵音通達距離(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
5(防噴流IPX5)相当品
単3乾電池×4本(別売/ER-1103)、単3乾電池×6本(別売/ER-1106、1106W、1106S)
290-4535
4538095000781
610.000
約125
137
210
3
-
1台

1個

9,290( 10,219円 )

1日目

なし
5(防噴流IPX5)相当品
単3電池×6本(別売)
290-4543
4538095000798
660.000
約250
154
250
6
-
1台

1個

12,171( 13,388円 )

1日目

サイレン
5(防噴流IPX5)相当品
単3電池×6本(別売)
290-4560
4538095000811
680.000
約250
154
250
6
約315
1台

1個

14,045( 15,450円 )

4日目

ホイッスル
5(防噴流IPX5)相当品
単3電池×6本(別売)
290-4551
4538095000804
680.000
約250
154
250
6
約315
1台

1個

13,764( 15,140円 )

1日目

ホイッスル
4(IPX4)相当品
単2乾電池×6本、または単3乾電池×6本(別売)
290-4586
4538095000835
950.000
約315
210
319
15
約500
1台

1個

26,522( 29,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高音質で聞き取りやすい音質です。
・主要部分を抗菌処理しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン(防水タイプ)

メガホン(防水タイプ)

    10W スピーカー

    10W スピーカー

      メガホン(防滴タイプ)

      メガホン(防滴タイプ)

        YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

        YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

          YAZAWA ハンドメガホン10W

          YAZAWA ハンドメガホン10W

            笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

            笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

              YAZAWA ハンドメガホン5W

              YAZAWA ハンドメガホン5W

                ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                  メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                  メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                    メガホン 防滴タイプ TR

                    メガホン 防滴タイプ TR

                      ショルダーメガホン

                      ショルダーメガホン

                        TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                        TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                          15W メガホン

                          15W メガホン

                            メーカー TOA エスコ TOA YAZAWA YAZAWA アズワン YAZAWA TOA ノボル電機 ユニペックス TOA TOA エスコ
                            通常価格 9,290円 10,600円 19,889円 1,481円 3,489円 9,285円 2,061円 29,796円 16,564円 13,163円 37,578円 31,500円 29,635円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            防水性 - - - - - -
                            特長 主要部分を抗菌処理しています。 - 単3でも単2でも使用可能です。 - - - - - - - ホイッスル音付のショルダー型メガホンです。持ち運びに便利なベルト・ハンドルを装備しています。 - -
                            仕様 電池別売 - 電池別売 - - - - - - - 電池別売 - -
                            内容量 1台 - 1台 - - - - - - - 1台 - -

                            メガホン(防水タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内での伝達
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            小型で出力も小さいのですが十分音量があり、聞き取りやすいです。
                            10名~20名ぐらいでの集まりには十分な性能があります。
                            デザインもよいのでお勧めです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内での伝達
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            小型で出力も小さいのですが十分音量があり、聞き取りやすいです。
                            10名~20名ぐらいでの集まりには十分な性能があります。
                            デザインもよいのでお勧めです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました