(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,898円
税込単価
27,388円

【特長】・点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子などに特殊構造を採用し、点火...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    サイレン
  • 防水性:
  • 電源:
    単2乾電池×6本(別売)
  • JANコード:
    4543853000170
  • トラスココード:
    305-6937
  • 質量(g):
    1250.0
  • 音声通達距離(m):
    約315
  • 口径(mm):
    210
  • 全長(mm):
    344
  • 定格出力(W):
    15
  • 内蔵音通達距離(m):
    約500
  • 仕様1:
    防水機能JIS C0920 IPX4(防まつ形)相当品
  • 仕様2:
    電池別売
  • 付属品:
    暗闇反射シール
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-803

1台

1個

24,898( 27,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子などに特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)の型番TS-803のページです。
型番TS-803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

      "レイニーメガホン"(防水タイプ)

      "レイニーメガホン"(防水タイプ)

        メガホン(防滴タイプ)

        メガホン(防滴タイプ)

          10W メガホン(防水型/充電式)

          10W メガホン(防水型/充電式)

            メガホン 防滴タイプ TR

            メガホン 防滴タイプ TR

              メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

              メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                  卓上型マイク

                  卓上型マイク

                    3W メガホン

                    3W メガホン

                      YAZAWA ハンドメガホン5W

                      YAZAWA ハンドメガホン5W

                        ミニメガホン“ハンディーホン”

                        ミニメガホン“ハンディーホン”

                          TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                          TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

                            メーカー ノボル電機 ユニペックス ノボル電機 TOA エスコ ユニペックス ユニペックス YAZAWA エスコ エスコ YAZAWA ユニペックス TOA
                            通常価格 24,898円 32,081円 16,713円 19,889円 31,680円 13,163円 61,983円 3,489円 13,109円 10,700円 2,061円 10,136円 31,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 サイレン サイレン - - サイレン - ホイッスル - - なし - ホイッスル -
                            防水性 - - - -
                            電源 単2乾電池×6本(別売) - 単3乾電池×10本(別売) - - - - - - - - - -
                            JANコード 4543853000170 - - - - - - - - - - - -

                            セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました