(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガホン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,381円 ~ 22,805円
税込価格
21,319円 ~ 25,086円

【特長】・肩にかけても置いても使用できます。疲れ知らずの軽量ショルダータイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 電源:
    単2乾電池×6本(別売)
  • 質量(g):
    1100.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 音声通達距離(m):
    約400
  • 口径(mm):
    210
  • 全長(mm):
    320
  • 定格出力(W):
    13
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内蔵音
JANコード
トラスココード
内蔵音通達距離(m)
特長
仕様1
肩掛けベルト長さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4543853000088
213-5639
-
疲れ知らずの軽量ショルダータイプです。
電池別売
-
-
1台

1個

19,381( 21,319円 )

1日目

ホイッスル
4543853000101
433-4256
約500
肩にかけて使用できるショルダータイプです。
-
1000
電池別売
1台

1個

22,805( 25,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩にかけても置いても使用できます。疲れ知らずの軽量ショルダータイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガホン

メガホン

    ショルダーメガホン

    ショルダーメガホン

      ミニメガホン“ウエストホーン”

      ミニメガホン“ウエストホーン”

        ミニメガホン“ハンディーホン”

        ミニメガホン“ハンディーホン”

          ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

          ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

            "レイニーメガホン"(防水タイプ)

            "レイニーメガホン"(防水タイプ)

              メガホン(防水タイプ)

              メガホン(防水タイプ)

                メガホン 防滴タイプ TR

                メガホン 防滴タイプ TR

                  充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                  充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                    メガホン(防滴タイプサイレン付)

                    メガホン(防滴タイプサイレン付)

                      メガホン(防滴タイプ)

                      メガホン(防滴タイプ)

                        ガホン プラスチック 130Ф×240H

                        ガホン プラスチック 130Ф×240H

                          メーカー ノボル電機 TOA ユニペックス ユニペックス TOA ノボル電機 TOA ユニペックス ユニペックス ユニペックス TOA ユニット
                          通常価格 19,381円 37,578円 16,663円 10,136円 29,796円 16,713円 9,290円 13,163円 32,081円 26,193円 19,889円 1,440円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ
                          防水性
                          電源 単2乾電池×6本(別売) - - - - 単3乾電池×10本(別売) - - - - - -
                          質量(g) 1100.0 - - - - 780.000 - - - - - -
                          材質1 ABS樹脂 - - - - ASA樹脂 - - - - - -

                          拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました