(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TECC-50R
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)【4個入り】 エッジクッションテープ コーナーヨウ(4マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
356円
税込単価
392円

【特長】・衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。・はがした後にのり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クッションテープ
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ (mm):
    50×130
  • 付属品:
    なし
  • 厚み(mm):
    4
  • その他材質:
    基材:発泡ポリエチレン/粘着剤:ウレタン系
  • 長さ(mm):
    130
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    基材:発泡ポリエチレン
  • 材質2:
    粘着剤:ウレタン系
  • 特長:
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。コーナー専用に加工しています。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
  • 用途:
    屋内用
  • 内容量:
    1袋(4枚)

型番

TECC-50R 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

エッジクッションテープ コーナー用4枚入の外観

外観1

エッジクッションテープ コーナー用4枚入の外観2

外観2

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
袋入数
(枚)
TECC-50BKブラック50×0.1344
TECC-50GYグレー50×0.1344
TECC-50Wホワイト50×0.1344
TECC-50Yイエロー50×0.1344
TECC-50Rレッド50×0.1344
TECC-50GNグリーン50×0.1344
TECC-50Bブルー50×0.1344

使用方法・使用事例

使用事例

エッジクッションテープ コーナー用4枚入の使用例

使用方法

エッジクッションテープ コーナー用(4枚入) 取扱説明書
商品情報を表示

TECC-50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECC-50R

レッド
4989999202410
415-5271
1袋(4枚)

1パック

4個入り

356( 392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
・はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。
・カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
・素材は独立気泡ですので水を吸いません。
【用途】
・屋内用。
・作業台や、事務机などの角に。
【材質】
・基材:発泡ポリエチレン
・粘着剤:ウレタン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)の型番TECC-50Rのページです。
型番TECC-50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

    200x430mm セーフティガード

    200x430mm セーフティガード

      メーカー トラスコ中山 エスコ
      通常価格 356円 1,130円
      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能
      商品タイプ クッションテープ その他クッション
      取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ
      材質 その他 ポリエチレン(PE)
      幅×長さ (mm) 50×130 200×430
      付属品 なし あり

      エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TECC-50B
      TECC-50BK
      TECC-50GN
      TECC-50GY
      TECC-50W
      TECC-50Y
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード 内容量

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      ブルー4989999202427415-5289-

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      4989999187243329-2312-

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      4989999202434415-5297-

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      グレー4989999187250329-2321-

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      ホワイト4989999187267329-2339-

      356円

      ( 392円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      4989999202441415-5301-

      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました