(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC-930Y
安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m アンシンクッション ハサミコミガタ ロールマキ 30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,571円
税込単価
9,428円

鉄板、H型、C型鋼の鋭利なエッジの衝突対策用の安全クッション。【特長】・耐油性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    差し込みタイプ
  • 材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 幅×長さ (mm):
    9×30000
  • 付属品:
    なし
  • 詳細タイプ:
    はさみこみ30m巻型
  • 質量(g):
    1650.0
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 特長:
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
  • 用途:
    鉄板やアングルのエッジ処理に。
  • 内幅(mm):
    2
  • 仕様:
    貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 内容量:
    1巻

型番

TAC-930Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TAC-930Y

TAC-930Y

TAC-930LG

TAC-930LG

TAC-930BK

TAC-930BK

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
内幅
(mm)
質量
(kg)
TAC-930Y
TAC-930LG
TAC-930BK
イエロー
ライトグレー
ブラック
9×30
9×30
9×30
2
2
2
1.65
1.65
1.65

図面

TAC-930BK/TAC-930LG/TAC-930Y

安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

TAC-930Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-930Y

4989999035490
374-7735
1巻
10

1個

8,571( 9,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板、H型、C型鋼の鋭利なエッジの衝突対策用の安全クッション。
【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30mの型番TAC-930Yのページです。
型番TAC-930Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m

安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m

    安心クッション はさみこみ型

    安心クッション はさみこみ型

      安心クッション(H鋼用トラ柄)

      安心クッション(H鋼用トラ柄)

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

          PUクッションL字型

          PUクッションL字型

            安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

            安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

              安心クッション(丸型)

              安心クッション(丸型)

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                    コーナーガード(粘着付)

                    コーナーガード(粘着付)

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ エスコ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 8,571円 683円 1,071円 170円 3,786円 1,097円 1,302円 170円 330円 490円 230円 280円 230円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション - コーナタイプクッション その他クッション その他クッション - - コーナタイプクッション - - -
                            取付方法 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - その他 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ - - -
                            材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - ポリウレタン ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - - その他 - - -
                            幅×長さ (mm) 9×30000 - - - 70×1000 - - - - - - - -
                            付属品 なし なし なし - なし なし なし - - なし - - -

                            安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全カバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            角が鋭い部分の保護に使用しました。かなりの量を必要だった為、ロールで購入できたので単品で買うより安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらいいのですか。
                            A
                            対象物の厚みによっては挟み込むだけで十分な保持力を得られますが、保持力に不安がある場合は、テープ(別売)や接着剤(別売)で取り付けください。テープ、接着剤はゴム(製品)と被着体(取り付け対象物)の材質が取付可能かご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-930BK
                            TAC-930LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            8,571円

                            ( 9,428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999035513374-7751-

                            8,571円

                            ( 9,428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ライトグレー4989999035506374-7743-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました