(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安心クッション はさみこみ型
  • 数量スライド割引

安心クッション はさみこみ型 (レビュー)

通常価格(税別)
683円 ~ 1,537円
税込価格
751円 ~ 1,691円
通常出荷日
1日目~
人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収する安全クッション。
【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・鉄板、H型、C型鋼の鋭利なエッジの衝突対策に。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番ごとの形状などについては「商品情報」に掲載されている図面をご覧ください。
  • 貼付用の両面テープは付属しません。別途ご用意ください。

安心クッション はさみこみ型のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームのカバーとして使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    生産機械の角の突起部がある為、購入しました。万が一ぶつけたときに怪我やフレームのダメージが少ないのでおすすめです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベルトコンベア設備の改善に使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02022/08/18
    ベルトコンベア設備の改善に使用しています。ベルトコンベアの仕切りのすき間を埋めるのに今までは鋼板にゴムホースを切って取り付けていました。見栄えが悪かったことと、消耗品でもあるので今回この商品に改善しました。見栄えも良くなり、交換も楽になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保護材
    評価 3.0満足度:3.02021/12/28
    フレームや長物の保護材として使用しています。
    傷や打痕を防ぐので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全カバーの端面ガード
    評価 4.0満足度:4.02021/07/12
    サイズバリエーションも豊富で、多量に購入しなくても適量を都度入手できるのがありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全対策の保護材として
    評価 4.0満足度:4.02021/05/31
    安全対策として、SUS板の末端等に挟み込んで使用しています。
    両面テープでしっかりとくっ付き問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手が当たる部分に
    評価 4.0満足度:4.02021/03/31
    機械に手が当たる部分に保護に使用。安易に装着できてクッション性があるのでたすかりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    H鋼と壁の緩衝剤として
    評価 4.0満足度:4.02019/12/24
    H鋼(可動)と壁が接触するところがあったので、緩衝剤として取り付けました。サイズはピッタリ、機能もグッドでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション はさみこみ型

安心クッション はさみこみ型

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

      安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m

      安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m

        安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

        安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

          安心クッションはさみこみ型コーナー用

          安心クッションはさみこみ型コーナー用

            安心クッション(はさみこみ型)

            安心クッション(はさみこみ型)

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                波形クッション ジャバラマット

                波形クッション ジャバラマット

                  カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                  カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                        H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                        H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ 日本緑十字社 カーボーイ
                            通常価格 683円 1,071円 8,571円 631円 179円 1,029円 170円 3,410円 19,869円 170円 280円 2,200円 170円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   9日目   2日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - シートタイプクッション - - その他クッション -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 - - - - - 差し込みタイプ -
                            材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - - EVA - - 軟質塩化ビニール -
                            付属品 なし なし なし - - - - - なし - - - -
                            取付詳細 両面テープなどで貼付 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。