(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(H鋼用トラ柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション(H鋼用トラ柄)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,071円 ~ 1,865円
税込価格
1,178円 ~ 2,052円

人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収する安全クッション。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
内幅
(mm)
質量
(g)
TAC-180HYB
TAC-350HYB
TAC-470HYB
イエロー/ブラック
イエロー/ブラック
イエロー/ブラック
18×0.9
35×0.9
47×0.9
9
20
30
100
170
205

図面

TAC-180HYB

安心クッション(H鋼用トラ柄) TAC-180HYB図面

TAC-350HYB

安心クッション(H鋼用トラ柄) TAC-350HYB図面

TAC-370HYB

安心クッション(H鋼用トラ柄) TAC-370HYB図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18×900
4989999035414
374-7654
100
9
1本
10

4個

1,071( 1,178円 )

1日目

35×900
4989999035407
374-7646
170
20
1本
10

4個

1,544( 1,698円 )

1日目

47×90
4989999333541
489-6513
205
30
1本
10

4個

1,865( 2,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収する安全クッション。
【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・鉄板、H型、C型鋼の鋭利なエッジの衝突対策に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(H鋼用トラ柄)

安心クッション(H鋼用トラ柄)

    安全クッション はさみこみ型

    安全クッション はさみこみ型

      安心クッション(はさみこみ型)

      安心クッション(はさみこみ型)

        安心クッション(L字型トラ柄)

        安心クッション(L字型トラ柄)

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

            安心クッション 丸型トラ柄

            安心クッション 丸型トラ柄

              ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

              ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                安心クッション(丸型)

                安心クッション(丸型)

                  安心クッション 半円型

                  安心クッション 半円型

                    安全クッション バンパープロ

                    安全クッション バンパープロ

                      安心クッション はさみこみ型

                      安心クッション はさみこみ型

                        23x53x1000mm コーナーガード

                        23x53x1000mm コーナーガード

                          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                          安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                            メーカー トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 岩田製作所 トラスコ中山 エスコ ミスミ
                            通常価格 1,071円 3,073円 1,029円 1,115円 1,063円 1,509円 4,173円 1,302円 761円 3,000円 683円 1,850円 4,635円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション - パイプタイプクッション - その他クッション その他クッション - その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 ニトリルゴム(NBR) NBR(発泡ゴム) - ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) - 発泡ウレタン ニトリルゴム(NBR) その他 NBR(発泡ゴム)
                            黄/黒 - 黄/黒 - 黄/黒 黄/黒 - - - - - -
                            付属品 なし - - なし - なし - なし - - なし あり あり

                            安心クッション(H鋼用トラ柄)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            安全対策として使用
                            評価 3.0満足度:3.02017/01/27
                            衝突防止のための安全対策として購入しました。
                            使用上は全く問題ないのですが、色調が黄色というよりはオレンジ色に近く思っていたものとは違いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            頭上の衝突防止対策
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/01
                            L字になっている商品も購入したことがありますが、両面テープや接着材にて固定するためどうしてもはがれてきますが、この商品はU字になっているためH鋼などではすっぽり嵌り落下もしないので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらいいのですか。
                            A
                            対象物の厚みによっては挟み込むだけで十分な保持力を得られますが、保持力に不安がある場合は、テープ(別売)や接着剤(別売)で取り付けください。テープ、接着剤はゴム(製品)と被着体(取り付け対象物)の材質が取付可能かご確認ください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました