(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3100-B-3X16CT-L1
トリムシール(チューブ上付タイプ) トリムシール(チューブウエヅケタイプ)

トリムシール(チューブ上付タイプ) 3100-B-3X16CT-L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

扉などのクッション材、防塵対策に最適です。接着剤を使用せず取付が出来ます。扉な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    差し込みタイプ
  • 材質:
    熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 付属品:
    なし
  • C(mm):
    2.2
  • 特長:
    扉などのクッション材、防塵対策に最適です。接着剤を使用せず取付が出来ます。
  • 用途:
    扉などのクッション材、防塵対策。
  • 材質詳細:
    本体:熱可塑性エラストマー(TPE)/芯金:アルミ(A5052)/チューブ:EPDM
  • 内容量:
    1本

型番

3100-B-3X16CT-L1 解除

Loading...

3100-B-3X16CT-L1 の仕様・寸法情報

型番
長さ(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
t(mm)
r(mm)
仕様
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3100-B-3X16CT-L1

1000
6.0
14.5
23.9
1.6
3.0
3100-CTシリーズ
421-0166
115
1本
10

2個

2,030( 2,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉などのクッション材、防塵対策に最適です。接着剤を使用せず取付が出来ます。扉などのクッション材、防塵対策。

3100-B-3X16CT-L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(チューブ上付タイプ)の型番3100-B-3X16CT-L1のページです。
型番3100-B-3X16CT-L1に関する仕様情報を記載しております。

トリムシール(チューブ上付タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3100-B-3X16CT-L5
3100-B-3X32CT-L1
3100-B-3X32CT-L5
3100-B-3X48CT-L1
3100-B-3X48CT-L5
3100-B-3X64CT-L1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
r
(mm)
仕様 トラスココード 質量(g) 内容量

9,711円

( 10,682円 )
2個 あり

1日目

1050006.014.523.91.63.03100-CTシリーズ421-0174575-

2,030円

( 2,233円 )
2個 あり

1日目

1010007.614.023.43.23.83100-CTシリーズ421-0204119-

8,874円

( 9,761円 )
2個 あり

1日目

1050007.614.023.43.23.83100-CTシリーズ421-0212595-

2,030円

( 2,233円 )
2個 あり

1日目

1010009.213.322.74.83.63100-CTシリーズ421-0247119-

8,874円

( 9,761円 )
2個 あり

1日目

1050009.213.322.74.83.63100-CTシリーズ421-0255595-

2,030円

( 2,233円 )
2個 あり

1日目

10100010.812.722.16.43.63100-CTシリーズ421-0280116-

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました