(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:75-08-B-5T-L1
トリム 75・100シリーズ トリム 75 100シリーズ

トリム 75・100シリーズ 75-08-B-5T-L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

エッジ部を保護し、美観を提供します。接着剤を使用せず取付が出来ます。エッジ部の...

詳細情報を確認する

型番

75-08-B-5T-L1 解除

Loading...

75-08-B-5T-L1 の仕様・寸法情報

型番
長さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
t(mm)
r(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75-08-B-5T-L1

1000
6.6
11.3
2.3
0.8
3.3
421-0468
57.7
1本
10

4個

860( 946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エッジ部を保護し、美観を提供します。接着剤を使用せず取付が出来ます。エッジ部の保護。

75-08-B-5T-L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリム 75・100シリーズの型番75-08-B-5T-L1のページです。
型番75-08-B-5T-L1に関する仕様情報を記載しております。

トリム 75・100シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100-32-B-5T-L5
100-48-B-5T-L1
100-48-B-5T-L5
75-08-B-5T-L5
75-16-B-5T-L1
75-16-B-5T-L5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
t
(mm)
r
(mm)
トラスココード 質量(g) 内容量

5,100円

( 5,610円 )
4個 あり

4日目

1050007.614.02.23.23.8421-0093410-

1,020円

( 1,122円 )
4個 あり

4日目

1010009.213.32.24.83.6421-010784-

5,100円

( 5,610円 )
4個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050009.213.32.24.83.6421-0115420-

4,300円

( 4,730円 )
4個 あり

4日目

1050006.611.32.30.83.3421-0476288.5-

860円

( 946円 )
4個 あり

2日目

1010007.411.12.31.63.7421-048458.7-

4,181円

( 4,599円 )
4個 あり

4日目

1050007.411.12.31.63.7421-0492293.5-

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました