(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション バンパープロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP10
安全クッション バンパープロ アンゼンクッション バンパープロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン。耐油性、耐水性に優れたPU(...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

単位:mm

BP1-L1/-L2/-L3/-L4/-L5

安全クッション バンパープロ  外形図1

BP-10/BP-11

安全クッション バンパープロ  外形図2

BP27-L1/BP30-L1(金具付)

安全クッション バンパープロ  外形図3

BP28-L1/BP31-L1(金具付)

安全クッション バンパープロ  外形図4

BP7-L1/-L2/-L3/-L4/-L5

安全クッション バンパープロ  外形図5

※両面テープは付いておりません

BP9-L1/-L2/-L3/-L4/-L5

安全クッション バンパープロ  外形図6

製品仕様

特長

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像1

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像2

簡単に取付可能な両面テープ付

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像3

耐油性、耐水性に優れたPU(ポリウレタン)フィルムコーティング

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像4

蓄光:暗い場所でも優れた視認性

技術情報

  • 使用環境温度:-25℃~+80℃
  • 硬度(ショア):A60~70程度
  • 粘着力:21N/25mm

【コーナータイプ】

工場内の危険な角部に取り付け、ケガを防止します。 また、接触による破損も防止します。ネジ止めができる金具付もラインアップ。

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像5
型番長さ(m)
黄/黒BP1-L11
BP1-L22
BP1-L33
BP1-L44
BP1-L55
黄/黒BP19-L11
【反射】赤/白BP23-L11
黄 / 黒BP26-L11
【反射】赤/白BP29-L11
黄/黒BP2-L11
BP2-L22
BP2-L33
BP2-L44
BP2-L55
型番長さ(m)
黄/黒BP3-L11
BP3-L22
BP3-L33
BP3-L44
BP3-L55
黄 / 黒BP20-L11
【反射】赤/白BP24-L11
黄 / 黒BP27-L11
【反射】赤/白BP30-L11
【付属品:BP26,27,29,30-L1】
  • コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本
  • アンカープラグ(ナイロン) 6本
※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
穴加工サイズ:φ8 深さ 45mm
※金具付き
コーナージョイント
型番適用
BP102方向BP1
BP16
BP113方向
BP122方向BP2
BP133方向
BP142方向BP3
BP153方向
 

【フラットタイプ】

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像6
扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。
ネジ止めができる金具付もラインアップ。

 

【付属品:BP28,31-L1】
  • コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本
  • アンカープラグ(ナイロン) 6本

※アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。 穴加工サイズ:φ8 深さ 45mm
※金具付き

型番長さ(m)
黄/黒BP4-L11
BP4-L22
BP4-L33
BP4-L44
BP4-L55
黄 / 黒BP21-L11
【反射】赤/白BP25-L11
黄 / 黒BP28-L11
【反射】赤/白BP31-L11
型番長さ(m)
黄/黒BP6-L11
BP6-L22
BP6-L33
BP6-L44
BP6-L55
黄/黒BP5-L11
BP5-L22
BP5-L33
BP5-L44
BP5-L55

【エッジタイプ】

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像7

板材やアングル材などのエッジ部に取り付けるタイプです。

型番長さ(m)
黄/黒BP7-L11
BP7-L22
BP7-L33
BP7-L44
BP7-L55
BP8-L22
BP8-L33
BP8-L44
BP8-L55

【Rタイプ】

安全クッション バンパープロ  製品仕様関連画像8

支柱や配管などに取り付けるタイプです。
両面テープで簡単に取り付けできます。

型番長さ(m)
黄/黒BP9-L11
BP9-L22
BP9-L33
BP9-L44
BP9-L55
BP22-L11

商品特長詳細

【金具付】

安全クッション バンパープロ  特長詳細関連画像

テープでは設置できない場所にも金具で設置可能に

商品情報を表示

BP10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
取付方法
幅×長さ (mm)
縦×横×高さ (mm)
付属品
厚み(mm)
詳細タイプ
内径(mm)
外径(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
厚さ(mm)
高さ(mm)
スリット幅(mm)
横(mm)
縦(mm)
外径R×内径R×長さ(mm×mm×m)
特長
用途
取付詳細
付属品詳細
内幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP10

コーナタイプクッション
貼付タイプ
-
65×65×40
なし
-
BP1型コーナー用
-
-
-
4549702228092
366-0222
50.0
-
-
40
-
65
65
-
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
工事現場、工場での危険防止に。
貼付タイプ(両面テープ付属)
-
-
1個
-

4個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン。耐油性、耐水性に優れたPU(ポリウレタン)フィルムコーティングです
・簡単に取付可能な両面テープ付
【用途】
・工事現場、工場での危険防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全クッション バンパープロの型番BP10のページです。
型番BP10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション バンパープロ

安全クッション バンパープロ

    安心クッション 丸型トラ柄

    安心クッション 丸型トラ柄

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

        安全クッション はさみこみ型

        安全クッション はさみこみ型

          安心クッション(L字型トラ柄)

          安心クッション(L字型トラ柄)

            単管カバー

            単管カバー

              安心クッション(はさみこみ型)

              安心クッション(はさみこみ型)

                安心クッション(H鋼用トラ柄)

                安心クッション(H鋼用トラ柄)

                  ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                  ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

                    60x50x900mm トラクッションガード(2本)

                      安心クッション(丸型)

                      安心クッション(丸型)

                        安心クッション 半円型

                        安心クッション 半円型

                          安心クッション はさみこみ型

                          安心クッション はさみこみ型

                            メーカー 岩田製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,000円 1,509円 1,063円 3,073円 1,115円 1,251円 1,029円 1,071円 4,173円 3,800円 1,302円 761円 683円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            材質 発泡ウレタン ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) - - ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR)

                            安全クッション バンパープロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BP1-L3
                            BP1-L4
                            BP1-L5
                            BP11
                            BP12
                            BP13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 取付方法 幅×長さ (mm) 縦×横×高さ (mm) 付属品 厚み(mm) 詳細タイプ 内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 厚さ(mm) 高さ(mm) スリット幅(mm) 横(mm) 縦(mm) 外径R×内径R×長さ(mm×mm×m) 特長 用途 取付詳細 付属品詳細 内幅
                            (mm)
                            内容量

                            16,111円

                            ( 17,722円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10コーナタイプクッション貼付タイプ黄/黒40×3000-なし-BP1型----451-43781380-------耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。----

                            21,483円

                            ( 23,631円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10コーナタイプクッション貼付タイプ黄/黒40×4000-なし-BP1型----451-43861840-------耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。----

                            25,999円

                            ( 28,599円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10コーナタイプクッション貼付タイプ黄/黒40×5000-なし-BP1型----451-43942300-------耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。----

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            -コーナタイプクッション貼付タイプ-65×65×65なし-BP1型コーナー用---4549702228108366-023150.0--65-6565-耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。貼付タイプ(両面テープ付属)--1個

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -コーナタイプクッション貼付タイプ-45×45×25なし-BP2型コーナー用---4549702228115366-024920--25-4545-耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。貼付タイプ(両面テープ付属)--1個

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            -コーナタイプクッション貼付タイプ-45×45×45なし-BP2型コーナー用---4549702228122366-025720--45-4545-耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。工事現場、工場での危険防止に。貼付タイプ(両面テープ付属)--1個

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました