【特長】・ワンタッチベロ付で取り付けが簡単です。・フィルムおよびフォームともに...
【特長】
・ワンタッチベロ付で取り付けが簡単です。
・フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
・危険表示と保護クッションの同時効果があります。
・カッターで切断できます。
【用途】
・工場・倉庫・現場などの危険表示・保護用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
パイププロテクターの型番GW-50のページです。
型番GW-50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GW-13 |
RW-13 |
YB-13 |
YB-40 |
YB-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 外径(mm) | 内径(mm) | 仕様 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865円 ( 952円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 緑/白 | 4953871050161 | 326-1328 | 60.000 | 38 | 18 | 安全状態を示す安全マーキング。はく離紙付。 | - | |
865円 ( 952円 ) | 1個 | あり | 1日目 | レッド/ホワイト | 4953871050192 | 326-1352 | 60.000 | 38 | 18 | 禁止区域又は防火設備の位置を示す安全マーキング。はく離紙付。 | - | |
877円 ( 965円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黄/黒 | 4953871050130 | 326-1387 | 60.000 | 38 | 18 | 危険場所警告用安全マーキング。はく離紙付。 | - | |
1,985円 ( 2,184円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黄/黒 | 4953871050147 | 326-2065 | 100.000 | 69 | 49 | 危険場所警告用安全マーキング。はく離紙付。 | - | |
2,048円 ( 2,253円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黄/黒 | 4953871050154 | 326-1395 | 120.000 | 81 | 61 | 危険場所警告用安全マーキング。はく離紙付。 | - |