明るい時は衝突事故の安全対策、暗くなったら角の存在を知らせる安心クッション。【...
安心クッションL字型(蓄光タイプ)の製品イメージ
使用イメージ
品名 | 安心クッションコーナー用 極細 蓄光 | 安心クッションコーナー用 細 蓄光 | 安心クッションL字型 40cm 極細 蓄光 | 安心クッションL字型 40cm 細 蓄光 | 安心クッションL字型 90cm 極細 蓄光 | 安心クッションL字型 90cm 細 蓄光 |
---|---|---|---|---|---|---|
品番/カラー | AT-06蓄光黄緑 | AT-05蓄光黄緑 | AT-04蓄光黄緑 | AT-03蓄光黄緑 | AT-02蓄光黄緑 | AT-01蓄光黄緑 |
サイズ(mm) | 約幅18×長37×高15×厚4 | 約幅24×長50×高22×厚6 | 約幅18×長400×高15×厚4 | 約幅24×長400×高22×厚6 | 約幅18×長900×高15×厚4 | 約幅24×長900×高22×厚6 |
重量(g) | 約8 | 約22 | 約45 | 約95 | 約100 | 約220 |
材質 | シリコーン | |||||
付属品 | 専用両面テープ貼付済 |
明るい時は衝突事故の安全対策、暗くなったら角の存在を知らせる安心クッション。
【特長】
・発光時間の目安は、蛍光灯の室内照射時間30分で約3時間。
・弾力性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・衝突対策、消灯時の誘導灯。
この商品に近い類似品がありませんでした。
安心クッションL字型(蓄光タイプ)の型番AT06のページです。
型番AT06に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AT |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅×長さ (mm) | 縦×横×高さ (mm) | 厚み(mm) | 詳細タイプ | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 幅(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |