(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUクッションL字型(トラ柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PUクッションL字型(トラ柄)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円

屋外、駐車場などに適した反射機能が付いたクッション。【特長】・黄色部分は反射素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 取付方法:
    その他
  • 材質:
    ポリウレタン/スチール
  • 色:
    黄/黒
  • 幅×長さ (mm):
    125×1000
  • 付属品:
    あり
  • 厚み(mm):
    18
  • JANコード:
    4968124204215
  • トラスココード:
    417-4364
  • 質量(g):
    1310.000
  • 取付方法:
    アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
  • 特長:
    黄色部は反射仕様です。
  • 用途:
    駐車場に。
  • 付属品詳細:
    アンカーボルト
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品仕様

PUクッションL字型(トラ柄)の製品イメージ

PUクッションL字型(トラ柄)の製品イメージ

寸法図

寸法図

製品仕様

品番/カラーPU-19 ブラック/イエロー
サイズ(mm)約幅125×長1,000×高93×厚18
重量(g)約1,310g
材質PU(ポリウレタン)、アルミ
付属品プラグ付きビス×6、ビスキャップ×6
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU19

1本

2個

7,020( 7,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外、駐車場などに適した反射機能が付いたクッション。
【特長】
・黄色部分は反射素材なので夕暮れ、夜間時の視認性が高います。
・ポリウレタン製で屋外使用に適してます。
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・駐車場、屋外の衝突対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PUクッションL字型(トラ柄)の型番PU19のページです。
型番PU19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUクッションL字型(トラ柄)

PUクッションL字型(トラ柄)

    PUクッションL字型

    PUクッションL字型

      安全クッション バンパープロ

      安全クッション バンパープロ

        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

          つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

          つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

            ガレージクッション

            ガレージクッション

              安心クッション L字型/コーナー用

              安心クッション L字型/コーナー用

                クッション用接着剤 くっつくぞ

                クッション用接着剤 くっつくぞ

                  安心クッションL字型90cm 大

                  安心クッションL字型90cm 大

                    ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                    ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                      駐車区画表示ラインマーカー

                      駐車区画表示ラインマーカー

                        安心クッションL字型(蓄光タイプ)

                        安心クッションL字型(蓄光タイプ)

                          ミナキーパー

                          ミナキーパー

                            メーカー カーボーイ カーボーイ 岩田製作所 トラスコ中山 カーボーイ マイスト アズワン カーボーイ カーボーイ スリーエムジャパン Richell カーボーイ 酒井化学工業
                            通常価格 7,020円 3,786円 3,000円 1,097円 1,108円 1,140円 190円 657円 783円 5,404円 1,409円 282円 863円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - その他クッション コーナタイプクッション その他クッション - その他クッション コーナタイプクッション - その他クッション コーナタイプクッション その他クッション
                            取付方法 その他 その他 - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 卷きタイプ
                            材質 ポリウレタン/スチール ポリウレタン 発泡ウレタン ニトリルゴム(NBR) EVA樹脂/アクリル系粘着剤 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) - その他 シリコン ポリエチレン(PE)
                            黄/黒 - - - 木目ライト グレー - - - ホワイト 蓄光黄緑 オレンジ
                            幅×長さ (mm) 125×1000 70×1000 - - - 200×450 - - 55×900 70×1000 - - -

                            PUクッションL字型(トラ柄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました