(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスタンド標識看板(無地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスタンド標識看板(無地)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,423円
税込単価
1,565円

チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板になる標識チェーンスタンド。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーン用オプション
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    180X83X457
  • 本体色:
    イエロー
  • JANコード:
    4989999188998
  • トラスココード:
    414-6506
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長1:
    チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。
  • 特長2:
    無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様:
    チェーンにつなぐ両サイドフックが付いています。
  • 内容量:
    1個

型番

T-CSH-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

パーツ

パーツ

製品の基本仕様・特長

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
T-CSH-Yイエロー180×83×457320

図面

T-CSH-Y

チェーンスタンド標識看板(無地) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

開発者からのコメント

開発秘話

お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を解決するユニークなプラスチック製品を企画・製造・販売することを使命としています。
子ども心を大切にした独創性のある商品開発に取り組んでいます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-CSH-Y

1個
10

2個

1,423( 1,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板になる標識チェーンスタンド。
【特長】
・チェーンスタンドに取り付けるだけで表示看板として使用可能。
・区画整理に便利なチェーンが引っ掛けられる両サイドフック付。
・持ち運びしやすい取っ手付。
・無地面のためシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能。
・材質:ポリエチレン。
【用途】
・イベントや店舗など、屋外・屋内問わず色々な場所に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンド標識看板(無地)の型番T-CSH-Yのページです。
型番T-CSH-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスタンド標識看板(無地)

チェーンスタンド標識看板(無地)

    チェインスタンド用ヘッド

    チェインスタンド用ヘッド

      OP 記章 バラ3枚枚タレ (特大) 桃

      OP 記章 バラ3枚枚タレ (特大) 桃

        バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

        バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

          ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

            メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 オープン工業 トラスコ中山 ユニット
            通常価格 1,423円 1,613円 1,450円 569円 13,849円
            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   2日目   6日目  
            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - その他 -
            商品タイプ2 プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション - - プラチェーンスタンド
            幅×奥行×高さ(mm) 180X83X457 80×180×435 - - -
            本体色 イエロー - - - -
            JANコード 4989999188998 - - 4989999367942 -

            チェーンスタンド標識看板(無地)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            工場内での看板表示
            評価 5.0満足度:5.02019/04/25
            スタンドはあるので看板のみ購入しました。
            表示内容をこちらで自由に作って変更しながら設置できるので
            臨機応変に使用でき便利だと思いました。
            また追加で購入したいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q チェーンスタンドに取付けた際の高さはいくらですか。
            A
            高さは、約1,045mmです。

            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました