(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスタンド 重石不要のタンク付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスタンド 重石不要のタンク付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,235円 ~ 1,260円
税込価格
1,359円 ~ 1,386円

重石不要のタンク付チェーンスタンド。【特長】・チェーンを引っ掛けて用いれば、人...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 高さ(mm):
    837
  • 幅(mm):
    255
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • ポール径(mm):
    54
  • タイプ:
    注水式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

T-CSSV

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

T-CSY

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

T-CSW

製品の基本仕様・特長

品番 幅×高さ
(mm)
質量
(g)
T-CSW ホワイト 255×837 500
T-CSSV シルバー 255×837 500
T-CSY イエロー 255×837 500

図面

T-CSSV/T-CSW/T-CSY

チェーンスタンド 図面

使用方法・使用事例

使用事例

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

使用例1(T-CSY)

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

使用例2(T-CSW)

チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロー:関連画像

使用例3(T-CSW)

開発者からのコメント

開発秘話

お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を解決するユニークなプラスチック製品を企画・製造・販売することを使命としています。
子ども心を大切にした独創性のある商品開発に取り組んでいます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
適合チェーン径(mm)
ポール色
ベース色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ブラウン
4989999312362
477-8995
6・8
ブラウン
-
1台
10

5個

1,235( 1,359円 )

1日目

シルバー
シルバー
4989999149630
402-9437
6・8
シルバー
-
1台
10

2個

1,235( 1,359円 )

1日目

ホワイト
ホワイト
4989999018066
342-9997
6mm・8
ホワイト
ブラック
1台
10

2個

1,235( 1,359円 )

1日目

イエロー
イエロー
4989999149623
402-9429
6・8
イエロー
-
1台
10

2個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重石不要のタンク付チェーンスタンド。
【特長】
・チェーンを引っ掛けて用いれば、人の誘導や立入禁止等の区画整理に使用可能。
・転倒を防止する為、台の部分に、水または砂を入れることが可能(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
・材質:ポリエチレン(PE)。
【用途】
・イベントや店舗など、屋外・屋内問わず色々な場所に最適。
【仕様】
・適合チェーン径:6mm、8mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスタンド 重石不要のタンク付

チェーンスタンド 重石不要のタンク付

    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

      ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

      ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

        870mm チェーンスタンド(4本)

        870mm チェーンスタンド(4本)

          チェーンスタンド(2段フックタイプ)

          チェーンスタンド(2段フックタイプ)

            パーテーション用ポール PARシリーズ

            パーテーション用ポール PARシリーズ

              カラープラポール ピラー(柱)

              カラープラポール ピラー(柱)

                メーカー トラスコ中山 ミツギロン工業 ユニット エスコ ミツギロン工業 アズワン カーボーイ
                通常価格 1,235円 1,326円 13,849円 8,421円 1,532円 18,080円 1,038円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目~  
                商品タイプ1 プラチェーン - - プラチェーン プラチェーン - プラチェーン
                商品タイプ2 プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド
                高さ(mm) 837 - 820 - 837 - 863
                幅(mm) 255 - 305Φ - 255 - 63
                質量(g) 500.000 - - - - - -

                チェーンスタンド 重石不要のタンク付のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー

                高評価レビュー

                チェーンスタンド
                評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                室内なので風もなくチェーン、スタンドとも
                プラスチック製で十分でした。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                チェーンスタンド
                評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                室内なので風もなくチェーン、スタンドとも
                プラスチック製で十分でした。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                空ドラム缶の区画整理
                評価 5.0満足度:5.02018/02/05
                工場内の空ドラム缶区画整理に使用しました。白線と違い高さを使って区画整理できるのと、区画場所の移動が簡単にできますので非常に便利です。また価格も安価な為助かっています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械への接近禁止用に
                評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                軽くて移動しやすく、屋内でのチェーン仕切りにはちょうどいい!

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場内の通路確保
                評価 5.0満足度:5.02020/04/16
                安全確保のためチェーンスタンドを探していたところ、この製品が見つかりました。さらにキャンペーン中で安く購入できたので非常に満足です。製品自体も問題なく使用できてます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                とにかく安くてよい
                評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                チェーンスタンドが突然必要になって、さまざまな通販を当たったが、ここが一番安かった。
                黒いところに水を入れて安定させる。
                私は黄色を買い、黄黒のチェーンを掛けました。
                目立ってよいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q チェーンを引っ掛けるフック部分の太さはいくらですか?
                A
                約7mmです。

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました