(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンベッド T-COBE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンベッド T-COBE

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円

【特長】・コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。【用途】・カラーコーン用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    コーンヘッド
  • 幅×高さ(mm):
    370×20
  • JANコード:
    4989999033397
  • トラスココード:
    363-8758
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    再生ゴム
  • 特長:
    コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
  • 用途:
    カラーコーン用重石。
  • 材質:
    再生ゴム
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-COBE

1個
10

5個

754( 829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
【用途】
・カラーコーン用重石。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンベッド T-COBEの型番T-COBEのページです。
型番T-COBEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンベッド T-COBE

コーンベッド T-COBE

    サンコー ゴム製コーンベット(黒) 3kg 黒

    サンコー ゴム製コーンベット(黒) 3kg 黒

      ミニコーンミニウェイト

      ミニコーンミニウェイト

        TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

        TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

          RC-A 転倒防止おもし

          RC-A 転倒防止おもし

            伸縮式三角コーン用コーンウェイト

            伸縮式三角コーン用コーンウェイト

              転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

              転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

                φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

                φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

                  エスコ コーンウエイト

                  エスコ コーンウエイト

                    MF コーンベース

                    MF コーンベース

                      サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

                      サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

                        樹脂製カラーコーンベット

                        樹脂製カラーコーンベット

                          コーンベッド CO-BE

                          コーンベッド CO-BE

                            メーカー トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ エスコ エムエフ 三甲 三甲 ミツギロン工業
                            通常価格 754円 3,075円 617円 1,332円 855円 859円 899円 900円 1,290円 870円 1,797円 1,131円 745円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 コーンヘッド - コーンヘッド - - - コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド
                            幅×高さ(mm) 370×20 - 280×20 370×40 - - 365×24 - - 370×23 280×30 360×36 370×20
                            JANコード 4989999033397 - - 4989999433869 - - - - - - - - -
                            トラスココード 363-8758 - - 828-6864 - - - - - - - - -

                            コーンベッド T-COBEのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            カラーコーンの固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            カラーコーンの固定に使用しました。
                            置くだけで固定出来て簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーン
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            赤いコーンにかぶせています。これが無いと風が吹いてもコーンが飛んでいくので困っていました。
                            こんな便利なものが有ったなんて知りませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            強風時の注意喚起用コーンの転倒防止に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            歩行者への注意喚起用に立ててあるコーンの転倒防止に使っています。
                            強風時でもある程度転倒防止や勝手に移動してしまうのを防ぐ事ができ
                            製品自体の重量もそこまで重くないため、コーンと一緒に運べて便利
                            です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            立ち入り防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/10
                            価格が安くすぐダメになるかと思いましたが、意外に丈夫。
                            問題無く使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラーコーンの転倒防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/04
                            適度な重量なので、持ち運びに便利で転倒防止にも十分でした。
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました