(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドバー(反射テープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLB-RW
スライドバー(反射テープ付) スライドバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,486円 3,254円
税込単価
3,835円 3,579円

【特長】・長さが1.3~2mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バー
  • 質量(g):
    480.000
  • 材質1:
    パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
  • 幅(mm):
    35
  • 長さ(m):
    1.3~2.0
  • リング部内径(mm):
    85
  • 伸縮有無:
  • 特長:
    長さが1.3~2mに伸縮しますので使用場所によって,長さを調節することができます。反射テープ付で夜間でも安心です。
  • 用途:
    工事現場や駐車場に。
  • 材質:パイプ:
    ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
  • 材質:吊輪:
    ポリエチレン(PE)(内径85mm)
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

SLB-RW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLB-RW

レッド/ホワイト
4978684086657
273-5474
1本

5個

3,486円

3,254

( 3,579円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが1.3~2mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
・反射テープ付で夜間でも安心です。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドバー(反射テープ付)の型番SLB-RWのページです。
型番SLB-RWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドバー(反射テープ付)

スライドバー(反射テープ付)

    MF コーンバー2000

    MF コーンバー2000

      サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

      サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

        サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                MF コーンバー1500

                MF コーンバー1500

                  ガードバー ガードバーのみ

                  ガードバー ガードバーのみ

                    サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                    サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                          リングバー

                          リングバー

                            メーカー ミツギロン工業 エムエフ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エムエフ トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 トーグ安全工業
                            通常価格 2,876円 848円 1,150円 4,140円 4,860円 1,238円 1,375円 806円 1,242円 2,177円 1,450円 1,490円 897円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バー バー - バー バー バー バー バー - バー バー バー バー
                            質量(g) 480.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm) - - - - - - - - - - - -

                            スライドバー(反射テープ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-WG2
                            SLB-YB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン/ホワイト4978684086626375-9717-

                            2,876円

                            ( 3,164円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            イエロー/ブラック4978684086640273-5466-

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました