(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,026円 ~ 1,590円
税込価格
1,129円 ~ 1,749円

【特長】・吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。・雨、海沿いでの使用に最適です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バー
  • 材質1:
    パイプ:ABS樹脂
  • 材質2:
    吊輪:ポリエチレン(PE) (内径:85mm)
  • 幅(mm):
    35
  • リング部内径(mm):
    85
  • 直径(mm):
    35
  • 伸縮有無:
  • 特長:
    吊輪とバーが樹脂製のため,さびません。雨,海沿いでの使用に最適です。
  • 用途:
    工事現場や駐車場に。
  • 材質:パイプ:
    ABS樹脂
  • 材質:吊輪:
    ポリエチレン(PE)(内径85mm)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド/ホワイト
4978684086305
169-1902
290.000
1.5
1本

5個

1,346( 1,481円 )

1日目

レッド/ホワイト
4978684086350
169-1911
340.000
2.0
1本

5個

1,590( 1,749円 )

1日目

グリーン/ホワイト
4978684086329
375-9598
280.000
1.5
1本

5個

1,346( 1,481円 )

1日目

グリーン/ホワイト
4978684086374
375-9601
360.000
2.0
1本

5個

1,550( 1,705円 )

1日目

イエロー/ブラック
4978684086077
169-1881
280.000
1.5
1本

5個

1,026( 1,129円 )

1日目

イエロー/ブラック
4978684086084
126-1886
360.000
2.0
1本

5個

1,466( 1,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
・雨、海沿いでの使用に最適です。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

    ミツギロン カラーバー1.5M青・白

    ミツギロン カラーバー1.5M青・白

      ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

      ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

        ミツギロン ガードバー青・白2m

        ミツギロン ガードバー青・白2m

          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

            伸縮ガードバー

            伸縮ガードバー

              ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

              ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

                    ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                    ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                      ミツギロン ガードバー黄・白2m

                      ミツギロン ガードバー黄・白2m

                        アルミバー

                        アルミバー

                          サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                          サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 仙台銘板 三甲 三甲 ミツギロン工業 ミツギロン工業 グリーンクロス 三甲
                            通常価格 1,026円 1,346円 1,185円 1,436円 4,488円 2,887円 3,169円 4,300円 4,488円 3,898円 1,550円 2,472円 2,050円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   5日目   4日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - -
                            オプション品 バー バー - - バー - バー バー バー - バー - -
                            材質1 パイプ:ABS樹脂 ABS・PE - - - - - - - - ABS・PE - -
                            材質2 吊輪:ポリエチレン(PE) (内径:85mm) - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 35 - - - - - - - - - - - -

                            ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました