(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルスキマー 油水分離タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルスキマー 油水分離タンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,549円
税込単価
22,604円

【特長】・オイルスキマーからの排出液の油水分離に便利です・水溶液はタンクへ戻せ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション(mm):
    本体
  • トラスココード:
    457-9216
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 本体寸法(mm)幅:
    180
  • 本体寸法(mm)奥行:
    180
  • 本体寸法(mm)高さ:
    150
  • 付属品:
    スプリングホース 1m エアチューブ 1m ホースバンド 22mmX2個
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKTANK

1台
10

1個

20,549( 22,604円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルスキマーからの排出液の油水分離に便利です
・水溶液はタンクへ戻せます
【用途】
・オイルスキマーの排出液の油水分離

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスキマー 油水分離タンクの型番SKTANKのページです。
型番SKTANKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルスキマー 油水分離タンク

オイルスキマー 油水分離タンク

    油水分離機オイルスキマー

    油水分離機オイルスキマー

      油水分離機(油水分離・固液分離)

      油水分離機(油水分離・固液分離)

        SK213用ベルト

        SK213用ベルト

          SK535用ベルト

          SK535用ベルト

            SK225用ベルト

            SK225用ベルト

              ガス抜きスリット入れ子

              ガス抜きスリット入れ子

                サンバケット #37N

                サンバケット #37N

                  サンバケット #42N(ハンドル付)

                  サンバケット #42N(ハンドル付)

                    ロアス プリンタラック W450×D600×H300mm(ホワイトグレー)

                    ロアス プリンタラック W450×D600×H300mm(ホワイトグレー)

                      サンボックス #13ー5

                      サンボックス #13ー5

                        4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                        4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                          アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-AT用プラスチックトレー

                          アレンジャー 良質空間 マイ・ファイリング用 JM-AT用プラスチックトレー

                            メーカー キソー キソー 寺田ポンプ製作所 キソー キソー キソー ミスミ 三甲 三甲 ロアス 三甲 ミスミ 山金工業
                            通常価格 20,549円 72,499円 319,298円 11,249円 14,999円 11,249円 15,010円 6,494円 5,254円 19,440円 2,897円 44,850円 1,748円
                            通常出荷日 10日目   8日目~   4日目   7日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ その他 油水分離機 油水分離機 - その他 その他 - - - - - - -
                            本体/オプション(mm) 本体 本体 - - オプション オプション - - - - - - -
                            トラスココード 457-9216 - - 106-0047 106-0050 106-0046 - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - - 40.000 130.000 50.000 - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)●ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                            オイルスキマー 油水分離タンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました