(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油水分離機オイルスキマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK225S
油水分離機オイルスキマー ユスイブンリキオイルスキマー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,374円 62,998円
税込単価
80,711円 69,298円

コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油水分離機
  • 本体/オプション(mm):
    本体
  • 出力(W):
    15
  • 消費電力(W):
    15
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)●ステンレス(SUS304)
  • 本体寸法(mm)奥行:
    150
  • 内容量:
    1台

Loading...

油​水​分​離​性​能​に​優​れ​、​し​か​も​長​寿​命​の​特​殊​樹​脂​ベ​ル​ト​を​使​用

SK213SKの外観

50 / 60Hz兼用

  • ※ 油回収量はタンク60Lに約100mmの油膜がありm油温10℃にて計測。

ベルト寸法

SK213SK : 幅20×長さ840mm
SK213TK : 幅20×長さ840mm
SK225S : 幅20×長さ1,070mm
SK225T : 幅20×長さ1,070mm
SK535S : 幅50×長さ1,270mm
SK535T : 幅50×長さ1,270mm

品番電源
(V)
出力
(W)
処理能力
(L/h)
本体寸法(mm)
幅×契行×高さ
標準消費
電力料金
質量
(kg)
SK213SK单相10015約8130×150×4100.41円/h5
SK213TK三相20015約8130×150×4100.20円/h5
SK225S単相10015約8130×150×5300.41円/h5
SK225T三相20015約8130×150×5300.20円/h5
SK535S単相10015約21160×150×6300.41円/h6
SK535T三相20015約21160×150×6300.20円/h6
商品情報を表示

SK225S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト寸法幅(mm)
ベルト寸法高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
電源(V)
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)高さ
処理能力(L/h)(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK225S

20
1070
457-9178
5000.0
単相100
130
530
約8
0.47円/h
0.47円/h
1台
10

1個

73,374円

62,998

( 69,298円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。
【特長】
・ステンレスフレームのため、耐久性抜群。
・シンプルコンパクトな構造で、取り付け・メンテナンスが簡単。
・油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用。
【用途】
・各種工作機械、洗浄機のタンクや排水処理装置、排水槽の浮上油回収に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油水分離機オイルスキマー の型番SK225Sのページです。
型番SK225Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油水分離機オイルスキマー

油水分離機オイルスキマー

    油水分離機(油水分離・固液分離)

    油水分離機(油水分離・固液分離)

      オイルスキマー 油水分離タンク

      オイルスキマー 油水分離タンク

        SK213用ベルト

        SK213用ベルト

          SK535用ベルト

          SK535用ベルト

            SK225用ベルト

            SK225用ベルト

              イスカル X イスカル/ETM

              イスカル X イスカル/ETM

                スパナ用グリップ SW

                スパナ用グリップ SW

                  スパナ用トルクスビット BLDT

                  スパナ用トルクスビット BLDT

                    切削工具部品 レンチ・スパナ

                    切削工具部品 レンチ・スパナ

                      フラット・ナールド・ナット DIN467

                      フラット・ナールド・ナット DIN467

                        6.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭

                        6.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭

                          ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466

                          ロングヘッド・ナールド・ナット DIN466

                            メーカー キソー 寺田ポンプ製作所 キソー キソー キソー キソー イスカル タンガロイ タンガロイ 京セラ ロームヘルドハルダー エスコ ロームヘルドハルダー
                            通常価格 72,499円 319,298円 20,549円 11,249円 14,999円 11,249円 6,398円 900円 640円 160円 192円 1,760円 204円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   10日目   7日目   8日目   8日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   9日目  
                            商品タイプ 油水分離機 油水分離機 その他 - その他 その他 - - - - - - -
                            本体/オプション(mm) 本体 - 本体 - オプション オプション - - - - - - -
                            出力(W) 15 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 15 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304)●ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            油水分離機オイルスキマー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベルトの寿命はどのくらいですか。
                            A
                            稼働時間や使用している液体の成分により異なります。工作機械のクーラントタンクに使用の場合、約2年は破損しないと思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK213SK
                            SK213TK
                            SK213TK
                            SK225T
                            SK225T
                            SK535S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト寸法幅
                            (mm)
                            ベルト寸法高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 電源(V) 本体寸法(mm)幅 本体寸法(mm)高さ 処理能力(L/h)(50/60Hz) 標準消費電力料金(50Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            72,499円

                            ( 79,749円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1020840457-91605000.0三相200130410約80.24円/h0.24円/h-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            72,499円

                            ( 79,749円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10201070457-91865000.0三相200130530約80.24円/h0.24円/h-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            106,406円

                            ( 117,047円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            10501270457-91946000.0単相100160630約210.47円/h0.47円/h-

                            油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました