(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動うがい器_うがい薬(うがい器用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44102
自動うがい器_うがい薬(うがい器用) ジドウウガイキ_ウガイグスリ(ウガイキヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,236円
税込単価
32,160円

【特長】・有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動うがい機用うがい薬
  • 特長:
    有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)
  • 仕様:
    指定医薬部外品認可商品。100倍希釈

Loading...

 
カタログを表示

44102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
希釈倍率(倍)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
44102

44102

10000
4987010441022
455-0498
11100.0
100
1缶(10L)
10

1個

29,236( 32,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。
・さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動うがい器_うがい薬(うがい器用)の型番44102のページです。
型番44102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動うがい器_うがい薬(うがい器用)

自動うがい器_うがい薬(うがい器用)

    衛生対策セットN

    衛生対策セットN

      尿石バン

      尿石バン

        パワークリーン 4L・18L

        パワークリーン 4L・18L

          凍結防止剤メタブルー 20L

          凍結防止剤メタブルー 20L

            中性電解液 SUS-AⅡ

            中性電解液 SUS-AⅡ

              ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg

              ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg

                弱酸性電解液 SUS-MB

                弱酸性電解液 SUS-MB

                  中性電解液 SUS-MA

                  中性電解液 SUS-MA

                    メーカー アルボース サラヤ 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 古河薬品工業 マイト工業 ニイタカ マイト工業 マイト工業
                    通常価格 5,441円 1,966円 7,692円 3,465円 4,264円 10,024円 4,484円 11,499円 11,499円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   4日目   3日目~  
                    商品タイプ 自動うがい機用うがい薬 衛生対策セット - - - - - - -
                    特長 有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合) - - - - - - - -
                    仕様 指定医薬部外品認可商品。100倍希釈 - - - - - - - -

                    自動うがい器_うがい薬(うがい器用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    44101
                    44104
                    44105
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?容量
                    (ml)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 希釈倍率(倍) 内容量

                    44,061円

                    ( 48,467円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10180004987010441015455-048020100.01001本(18L)

                    11,125円

                    ( 12,238円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1030004987010441046455-05013300.01001本(3L)

                    5,441円

                    ( 5,985円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    108004987010441053452-5299960.01001本(0.8L)

                    うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました