(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41-002
住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー" ジュウタクヨウトウケツボウシザイ トウランブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
701円
税込単価
771円

【特長】・不凍効果にも優れ、希釈により-10~-55℃まで、幅広く対応します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    その他
  • 材質1:
    グリセリン、エタノール
  • 特長:
    不凍効果にも優れ、希釈により-10~-55℃まで、幅広く対応します。
  • 用途:
    トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止。

Loading...

 
カタログを表示

41-002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
41-002

41-002

401-0477
4972796090113
1100.0
1本(1L)

2個

701( 771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不凍効果にも優れ、希釈により-10~-55℃まで、幅広く対応します。
・金属に対しても防錆効果があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
・化粧品にも使用されている毒性の少ないグリセリンとエタノールを主成分としていますので、いろいろな用途で安心してご使用になれます。
【用途】
・トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"の型番41-002のページです。
型番41-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

    雪つかない 100ml

    雪つかない 100ml

      高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

      高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

        解氷スプレー トリガー500 22-040

        解氷スプレー トリガー500 22-040

          “窓ぴたテープ”

          “窓ぴたテープ”

            ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ

            ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ

              メーカー 古河薬品工業 コンパル ミドリ安全 古河薬品工業 ワタナベ工業 ワタナベ工業
              通常価格 701円 696円 29,848円 510円 417円 1,635円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目  
              商品タイプ 除雪対策用品 - - - - -
              種類 その他 - - - - -
              材質1 グリセリン、エタノール - - - - -
              特長 不凍効果にも優れ、希釈により-10~-55℃まで、幅広く対応します。 - - - - -
              用途 トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止。 - - - - -

              住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              41-051
              41-201
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

              3,076円

              ( 3,384円 )
              2個 あり

              1日目

              401-048549727960901515500.01本(5L)

              10,315円

              ( 11,347円 )
              2個 あり

              1日目

              401-0493497279609016821500.01本(20L)

              凍結防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました