(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,269円 ~ 28,812円
税込価格
26,696円 ~ 31,693円

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能。高品質パー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • 風量調整:
    3段式(強・中・弱)
  • 首振角度:
    約90°
  • 上下可動角:
    45°(上向40°、下向5°)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 掲載している代表画像は型番TFZP-45Sです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの仕様

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの外観

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの外観

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの外観2

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの外観2

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの使用例

全閉式工場扇 ゼフィール スタンドタイプの使用例

部品名数量
スタンドパイプ(1)1本
スタンドボディ1個
スタンドパイプ(2)(L、R)各1本
サポートパイプ1組
M8六角ボルト2個
専用ショルダーボルト(M8)4個
ワッシャー2個
M8ナット6個
M6トラスねじ2個

樹脂ハネスタンドタイプ(本体+スタンドアングル)

品番電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
ハネ径
(cm)
質量
(kg)
TFZP-45S単相100150/1854510.2

樹脂ハネタイプ(本体)

品番電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
ハネ径
(cm)
質量
(kg)
TFZP-45単相100150/185457.5

注意・禁止事項

  • ※ 単体での使用はできません。
  • ※ 別売の脚部アングル・フレームが必要です。
  • ※ 「保証期間」はご購入日より5年です。ご購入日より5年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
  • ※ 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)(50/60Hz)
ハネ径(cm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
電源コード長さ(m)
幅(mm)
材質1
材質2
標準消費電力料金(50/60Hz)
首振り
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
仕様
電源コード(m)
ハネ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
155/190
44
-
4989999299809
474-8883
7300.0
340
585
2(アース付)
511
ハネ:アルミ
-
3.4円/h/4.2円/h
4.8円/h
5.8円/h
組立式、首振式
2m(アース付)
4枚(アルミ製)
1台

1個

24,269( 26,696円 )

2日目

155/190
44
-
4989999299816
474-8891
10000
816
1196
-
908
ハネ:アルミ
脚部:スチール
-
-
4.8円/h
5.8円/h
組立式、首振式
2m(アース付)
4枚(アルミ製)
1台

1個

28,812( 31,693円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現。
【特長】
・全閉式長寿命モーターを採用。
・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵。
・脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能。
・電源コード:2m。(アース付)
・首振式。
・風量調整:3段式。(強・中・弱)
・保証期間:5年。
・設計上の標準使用期間:10年。
・騒音値(50/60Hz)[dB]:強: 64 / 69 中: 63 / 65 弱: 61 / 56。
・ハネ:樹脂。
【用途】
・工場・倉庫などの換気。
・ホコリ、粉じんなどの排風。
・家畜舎内の換気や乾燥。

(i)ご注意

  • 掲載している代表画像は型番TFZP-45Sです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ゼフィール(スタンドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました