(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,089円 ~ 71,363円
税込価格
67,198円 ~ 78,499円

【特長】・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。・天井中央に設置、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    120/180
  • ハネ径(cm):
    45
  • 質量(g):
    9300
  • 電源コード長さ(m):
    12
  • 風量調整:
    無段変速式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全閉式工場扇(無段変速式・ロータリータイプ)の詳細

 全閉式工場扇(無段変速式・ロータリータイプ) イメージ

全閉式工場扇(無段変速式・ロータリータイプ) イメージ

  • ワイヤードリモコン:ワイヤードリモコンを使用し許容範囲内で自在に速度を調整可能。
  • サーマルプロテクター内蔵

商品仕様

  • ハネ径:45cm
  • タイプ:ローリータイプ
  • 電源:単相200V
  • ハネ材質:プラスチック
  • 電動機:全閉型
  • 質量:9.3Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:120W/180W
  • 最大風速:405m/min、465m/min
  • 最大風量:215m3/min
  • 最大風量:245m3/min
SF-45MRV-1VP
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質1
材質
仕様
ハネ
首振角度(°)
羽枚数(枚)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
組立式 首振式
-
448-9373
-
プラスチック
最大風速(m/min):405/465、最大風量(m3/min):215/245
交換用ハネ:SF-45M-P-F
斜め下方に360
4
1台

1個

71,363( 78,499円 )

1日目

[200] 単相200
-
4538634168545
390-6442
ハネ:樹脂
-
-
-
-
-
1台

1個

61,089( 67,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
・天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
・風量を無段階に調節できるワイヤードリモコン付です。(無段変速式)
・広範囲に送風できるロータリータイプです。
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風。

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネをご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 運転中に異常音や振動がある
A
設置場所に取付けプレートが確実に固定されていますか?取付けボルト・ナットをしっかり締付けてください。

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました