(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇(壁掛タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇(壁掛タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,731円
税込単価
120,704円

【特長】・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。・冷却扇や空気かくはん扇として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    三相200
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    420/570
  • ハネ径(cm):
    60
  • 詳細タイプ:
    組立式 首振式
  • JANコード:
    4538634137619
  • トラスココード:
    390-7465
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    ハネ:アルミ
  • 電源コード長さ(m):
    2(プラグなし)
  • 風量調節:
    1速式(強・切)
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    5.7/7.7円/h
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    6.5円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    8.8円/h
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    最大風速(m/min):490/595、最大風量(m3/min):410/505
  • 風量調整:
    1速式(強・切)
  • ハネ:
    交換用ハネ:SF-60FN-F
  • 首振角度(°):
    87
  • 羽枚数(枚):
    4
  • 内容量:
    1台

型番

SF-60FN-2V 解除

Loading...

全閉式工場扇(大型強力・壁掛タイプ)の詳細

全閉式工場扇(大型強力・壁掛タイプ) イメージ

全閉式工場扇(大型強力・壁掛タイプ) イメージ

商品仕様

  • タイプ:ウォールタイプ
  • 電源:3相200V
  • ハネ材質:アルミニウム
  • 電動機:全閉型
  • コード長:2.0m
  • プラグ付属:無

SF-50HN-2VP

  • 質量:12Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:305W/400W
  • 最大風速:305(m/min)/400(m/min)
  • 最大風量:312m3/min
  • 最大風量:378m3/min

SF-60HN-2VP

  • 質量:20Kg
  • 周波数:50Hz/60Hz
  • 消費電力:420W/570W
  • 最大風速:490(m/min)/595(m/min)
  • 最大風量:410m3/min
  • 最大風量:505m3/min
SF-50FN-2V
SF-60FN-2V
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-60FN-2V

1台

1個

109,731( 120,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
・冷却扇や空気かくはん扇としても最適です。
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇(壁掛タイプ)の型番SF-60FN-2Vのページです。
型番SF-60FN-2Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全閉式工場扇(壁掛タイプ)

全閉式工場扇(壁掛タイプ)

    安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

    安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

      35cm循環送風機 風太郎

      35cm循環送風機 風太郎

        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

          すくすくファン ステンレス

          すくすくファン ステンレス

            工場扇用保管カバー TF-CSV

            工場扇用保管カバー TF-CSV

              工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

              工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                工場扇用パーツ

                工場扇用パーツ

                  全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                  全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

                    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                    工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

                      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                      工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

                        60cmビッグファンスタンド式

                        60cmビッグファンスタンド式

                          メーカー スイデン スイデン ナカトミ スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン アクアシステム ナカトミ
                          通常価格 109,731円 158,278円 23,940円 34,729円 27,716円 1,738円 8,849円 5,400円 15,002円 38,098円 111,166円 40,738円
                          通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   5日目   5日目  
                          商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 関連用品 関連用品 関連用品 工場扇 - 工場扇 工場扇
                          電源(V) 三相200 三相200 - 三相200 - - - - - - - 単相100
                          消費電力(W)(50/60Hz) 420/570 - - 105/155 - - - - - 120/180 - -
                          ハネ径(cm) 60 50 35 45 - - - - - 45 60 60
                          詳細タイプ 組立式 首振式 首振式 - 組立式 首振式 ハウス用環境ファン - - - - - - -

                          全閉式工場扇(壁掛タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 運転中に異常音や振動がある
                          A
                          設置場所の強度は充分にありますか?設置面を補強するか、充分な強度のある場所に移設してください。

                          工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました