(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,136円 ~ 231,880円
税込価格
96,950円 ~ 255,068円

【特長】・同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 最高吸気温度(℃):
    40
  • モータータイプ:
    IE3 0.75kW以上
  • 仕様(ファン形状):
    エアホイル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

AH-H04

AH-H07

AH-H10

AH-H15

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧50/60Hz(kpa)
JANコード
トラスココード
吸込口内径(mm)
出力(kW)
吐出口外径(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22/26
1.00/1.45
4547422404116
459-8741
148
0.4
123
20

1個

88,136( 96,950円 )

1日目

33/41
1.25/1.80
4547422404291
459-8750
170
0.75
(角形)144
30

1個

126,505( 139,156円 )

1日目

42/50
1.30/1.90
4547422404475
459-8768
200
1
(角形)160
36

1個

168,139( 184,953円 )

1日目

58/71
1.45/2.05
4547422406998
459-8776
250
1.5
(角形)180
52

1個

231,880( 255,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです
・周波数50/60Hz兼用です
・「トップランナーモーター」(IE3)を搭載し、消費電力とCO2の削減に貢献します
【用途】
・焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

      耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

      耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

          耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

          耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

            電動送風機 コンパクトシリーズ

            電動送風機 コンパクトシリーズ

              電動送風機 (多段ターボファン)

              電動送風機 (多段ターボファン)

                強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                強力高圧電動送風機 (ターボファン) 高効率モータータイプ

                  低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                  低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                    電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                    電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                      電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

                      電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

                        電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

                        電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

                          ターボ型電動送風機 常温型

                          ターボ型電動送風機 常温型

                            メーカー 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 昭和電機 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 88,136円 22,351円 118,313円 94,008円 104,559円 36,675円 118,536円 85,000円 125,860円 33,523円 145,000円 17,133円 36,751円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   18日目   11日目   11日目~   1日目~   4日目   18日目   18日目   4日目~   18日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                            電源(V) 三相200 - 三相200 三相200 三相200 - 三相200 - 三相200 - 三相200 - -
                            最高吸気温度(℃) 40 - - - - - - - - - - - -
                            モータータイプ IE3 0.75kW以上 - - - - - - - - - - - -
                            仕様(ファン形状) エアホイル - - - - - - - - - - - -

                            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました