(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,647円 ~ 286,945円  特別価格 
税込価格
74,412円 ~ 315,640円  特別価格 

【特長】・トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力とCO2の削減に貢献...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    プレミアム効率モータ(IE3)を搭載した高効率電動送風機です
  • 用途:
    バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械
  • 仕様(ファン形状):
    多段ターボ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力とCO2の削減に貢献します。
・羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。
・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。
・50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
【用途】
・バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧50/60Hz(kpa)
JANコード
トラスココード
吸込口内径(mm)
最大静圧(kPa)(50/60Hz)
周波数(Hz)
出力(kW)
吐出口外径(mm)
質量(g)
ファン形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.1/9.4
2.10/3.00
4547422395841
392-7202
123
2.10/3.00
50/60
0.4
75
16000
ターボ
1台

1個

67,647円

56,370

( 62,007円 )

4日目

8.5/5.9
3.00/4.30
4547422405007
392-7211
123
3.00/4.30
50/60
0.4
75
18000
ターボ
1台

1個

81,339( 89,473円 )

1日目

8.5/8.5
4.00/5.70
4547422405182
459-9225
123
4.00/5.70
50/60
1
75
25000
ターボ
1台

1個

106,259円

88,545

( 97,400円 )

1日目

8.7/5.9
4.90/7.10
4547422405366
392-7229
123
4.90/7.10
50/60
1
75
27000
ターボ
1台

1個

113,215円

100,636

( 110,700円 )

1日目

14/16
4.00/5.60
-
459-9152
148
4.00/5.60
50/60
1.5
100
39000
ターボ
1台

1個

157,863円

140,324

( 154,356円 )

46日目

14/-
5.80/-
-
459-9161
148
5.80/-
50
1.5
100
42000
ターボ
1台

1個

218,125円

193,891

( 213,280円 )

30日目

14/17
5.80/8.30
-
459-9179
148
5.80/8.30
50/60
2.2
100
44000
ターボ
1台

1個

221,024円

196,468

( 216,115円 )

46日目

15/-
7.60/-
-
459-9187
148
7.60/-
50
2.2
100
47000
ターボ
1台

1個

266,225円

236,647

( 260,312円 )

11日目

15/-
9.60/-
-
459-9209
148
9.60/-
50
2.2
100
49000
ターボ
1台

1個

286,945円

255,065

( 280,572円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力とCO2の削減に貢献します。
・羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。
・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。
・50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
【用途】
・バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました