(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,133円
税込単価
22,146円

【特長】・高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 最大静圧50/60Hz(kpa):
    0.47/0.66
  • 最大静圧(kPa)(50/60Hz):
    0.47/0.66
  • 出力(kW):
    0.04
  • 質量(g):
    3000.0
  • ファン形状:
    ターボ
  • 特長:
    高度な流体技術により,小型・軽量化を図り,相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
  • 用途:
    印刷機械,焼却炉,包装機械,乾燥機。バーナー,熱風発生機,クリーニング機械。温蔵庫,シミ抜き機,製菓機械,一般送風。
  • 仕様(ファン形状):
    ターボ
  • 内容量:
    1台

Loading...

【特長】
・高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
・バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
吐出口外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-151

単相100
1.6/2.0
4547422105990
138-4112
41
1台

1個

20,133( 22,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
・バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)の型番SB-151のページです。
型番SB-151に関する仕様情報を記載しております。

電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SB-201
SB-202
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
最大風量
(m3/min)(50/60Hz)
JANコード トラスココード 吐出口外径(mm) 内容量

21,396円

( 23,536円 )
1個 あり

1日目

単相1002.2/2.64547422105754138-412149-

21,683円

( 23,851円 )
1個 あり

1日目

三相2002.2/2.64547422105778138-413949-

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました