(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除湿機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除湿機

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,826円 ~ 271,213円
税込価格
95,509円 ~ 298,334円

コンプレッサー式除湿機。【特長】・パワフル除湿でカラッと爽快。・タンクの除湿水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除湿機
  • 特長:
    据付工事不要です。ストッパー付キャスターで設置移動が簡単です。自動霜取装置、フロート式満水停止装置付です。
  • 用途:
    工場、倉庫などの除湿。
  • 使用環境:
    周囲温度10~35℃ 相対湿度45~90%
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

DM-15外観図

除湿機 DM-15外観図

DM-30外観図

除湿機 DM-30外観図

製品の基本仕様・特長

型番DM-15DM-30
電源単相100V 50/60Hz三相200V 50/60Hz
電流8.0/8.3A5.4/5.1A
消費電力700/820W1,180/1,440W
風量10/11m3/min15m3/min
除湿能力1.2/1.4L/h3.0/3.5L/h
騒音値63dB65dB
圧縮機(定格出力)全閉型ロータリー(0.75kW)全閉型ロータリー(1.4/1.7kW)
冷媒封入量450g900g
電源コード約3m電源コードはついていません。
本体寸法W390×D430×H835mmW650×D500×H1,000mm
質量約33kg約80kg
ご使用範囲目安50Hzプレハブ約45畳(75m2約45畳(75m2
木造約30畳(50m2約30畳(50m2
鉄筋約55畳(92m2約55畳(92m2
60Hzプレハブ約50畳(83m2約50畳(83m2
木造約33畳(55m2約33畳(55m2
鉄筋約61畳(101m2約61畳(101m2

※除湿特性は周囲温度30°、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
消費電力(W)
詳細タイプ
本体寸法幅(mm)
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
標準消費電力料金(50/60Hz)
タンク容量(L)
電源詳細(V)
電源コード長さ(m)
除湿能力(L/h)(50/60Hz)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
使用範囲目安プレハブ
使用範囲目安鉄筋
使用範囲目安木造
除湿能力(L/日)(50/60Hz)
仕様
電源コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
700/820[50/60Hz]
100Vタイプ
390
430
835
4511340035431
448-9527
33000
18.9/22.1円/h
15
単相100
2
1.2/1.4
430
835
390
21.7円/h
25.4円/h
(50Hz)約45畳(75[[M2]])、(60Hz)約50畳(8.3[[M2]])
(50Hz)約55畳(92[[M2]])、(60Hz)約61畳(101[[M2]])
(50Hz)約30畳(50[[M2]])、(60Hz)約33畳(55[[M2]])
28/33
内径15mmのホース(市販品)で直接排水可能、冷媒:HFC R407C(封入量450g)
3.0m
1台

1個

86,826( 95,509円 )

4日目

三相200
1180/1440[50/60Hz]
200Vタイプ
650
500
1000
4511340035424
448-9535
79000.0
16.5/20.2円/h
25
-
付属なし
3.0/3.5
500
1000
650
16.6円/h
22.6円/h
-
-
-
-
内径15mmのホース(市販品)で直接排水可能、冷媒:HFC R407C(封入量900g)
付属なし
1台

1個

271,213( 298,334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサー式除湿機。
【特長】
・パワフル除湿でカラッと爽快。
・タンクの除湿水が満タンになるとセンサーが働き、自動停止。除湿水のあふれを防止。
・大型タンクにより排水作業を軽減。
・移動に便利なキャスター付。
・市販ホースを使って直接排水が可能(内径15mm)。
・自動霜取装置、フロート式満水停止装置付(DM-15)。
・サーマルプロテクター付。
【用途】
・工場・倉庫・作業場・資料室・脱衣所・更衣室などの湿気をとって結露・カビ対策に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除湿機のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
作業室の湿度除去
評価 5.0満足度:5.02022/09/01
面積的な仕様はクリアしていたが、天井が高い環境のため、どれくらい効果が出るか不明だったが、80%→50%と十分に除湿効果が確認できた。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

生産工程の除湿
評価 5.0満足度:5.02021/08/30
安価なわりに除湿の能力は高いです。
設置面積が小さいので場所を選ばず使用できる点もよいです。
取扱いも簡単です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q ドレン水は、直接排水できますか。
A
はい、できます。市販内径15ミリのドレンホースをご用意ください。

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました