(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YA-5NX
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X ABCフンマツショウカキ(チクアツシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,684円
税込単価
10,652円

【特長】・指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。・設計標準使用期間を1...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

YA-5NX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストップ機能
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
グリーン購入法適合品
高さ(mm)
幅(mm)
放射距離(m)
適用火災
仕様詳細
使用温度範囲(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YA-5NX

-
15
1.5
4931554008333
149-7736
3000.0
-
適合
400
-
3~5
普通・油・電気
-
-
-

1個

9,684( 10,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
・設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
【用途】
・事務所・工場など
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20Xの型番YA-5NXのページです。
型番YA-5NXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      ABC粉末消火器(加圧式)

      ABC粉末消火器(加圧式)

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

        初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

          大型ABC粉末消火器(加圧式)

            蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

            蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

              ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

              ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)

                  キッチンアイ エメラルドグリーン

                  キッチンアイ エメラルドグリーン

                    ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                    ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                      キッチンアイ ルビーレッド

                      キッチンアイ ルビーレッド

                        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

                          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                          蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                            メーカー ヤマトプロテック 日本ドライケミカル マルヤマエクセル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック ヤマトプロテック 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック 初田製作所
                            通常価格 6,611円 66,863円 17,167円 10,676円 109,192円 4,721円 19,275円 13,062円 14,145円 12,521円 14,145円 9,239円 6,492円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 - 消火器 消火器 - 消火器 - 消火器
                            仕様 蓄圧式 蓄圧式 加圧式 蓄圧式 加圧式 蓄圧式 - 蓄圧式 - - - - 蓄圧式
                            消化剤タイプ 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 粉末 - 粉末 - - - - 粉末
                            設計標準使用期限 10年 - - - - - 10年 - - - - 10年 -

                            ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YA-20X
                            YA-6NX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストップ機能 放射時間
                            (秒)
                            薬剤量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 グリーン購入法適合品 高さ(mm) 幅(mm) 放射距離(m) 適用火災 仕様詳細 使用温度範囲
                            (℃)
                            内容量

                            22,117円

                            ( 24,329円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2064931554007336811-544210400スチール製-5582023~7-リサイクルシール付-30~+401本

                            6,611円

                            ( 7,272円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -1524931554008340149-77373900.0-適合450-3~5普通・油・電気---

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました