(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAN-10AG1
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式) ジドウシャヨウABCフンマツショウカキ (チクアツシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,268円
税込単価
24,495円

【特長】・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。・従来の鉄製に比べ耐食...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    加圧式
  • 消化剤タイプ:
    粉末
  • ストップ機能:
  • 放射距離(m):
    3~6
  • 設計標準使用期限:
    10年 
  • 特長:
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用/従来の鉄製に比べ耐食性に優れ,約20%軽量です
  • 用途:
    自動車搭載用、普通火災・油火災・電気火災
  • 付属品:
    固定ブラケット
  • 詳細仕様:
    アルミ製軽量タイプ、リサイクルシール付
  • 内容量:
    1本

型番

PAN-10AG1 解除

Loading...

 
カタログを表示

PAN-10AG1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAN-10AG1

17
3.5
4944424100822
390-4032
5700.0
512
1本

1個

22,268( 24,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
・従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
【用途】
・自動車搭載用。
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)の型番PAN-10AG1のページです。
型番PAN-10AG1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

    日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

    日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        大型ABC粉末消火器(加圧式)

        大型ABC粉末消火器(加圧式)

          初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

          初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V

            AB機械泡消火器

            AB機械泡消火器

              ABC粉末消火器(加圧式)

              ABC粉末消火器(加圧式)

                住宅用強化液

                住宅用強化液

                  キッチンアイ ルビーレッド

                  キッチンアイ ルビーレッド

                    ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                    ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

                      蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                      蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                        自動車用ABC粉末消火器

                        自動車用ABC粉末消火器

                          ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                          ステンレス蓄圧式ABC粉末消火器

                            メーカー 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 ヤマトプロテック マルヤマエクセル マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) ヤマトプロテック 初田製作所 初田製作所 マルヤマエクセル
                            通常価格 16,626円 10,155円 66,863円 109,192円 10,676円 23,907円 17,167円 10,817円 14,145円 19,275円 6,492円 20,004円 12,521円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   5日目~   4日目  
                            商品タイプ 消火器 - 消火器 消火器 消火器 - 消火器 - 消火器 - 消火器 消火器 -
                            仕様 加圧式 - 蓄圧式 加圧式 蓄圧式 - 加圧式 - - - 蓄圧式 蓄圧式 -
                            消化剤タイプ 粉末 - 粉末 粉末 粉末 - 粉末 - - - 粉末 粉末 -
                            ストップ機能 - - - - - -
                            放射距離(m) 3~6 3~5 3~8 - - - - - - - - - -

                            自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAN-6AG1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            放射時間
                            (秒)
                            薬剤量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内容量

                            16,626円

                            ( 18,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            131.84944424100815390-41053200423-

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました