(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア雨職人

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェア雨職人

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,528円 ~ 5,777円
税込価格
6,081円 ~ 6,355円

【特長】・外部からの雨水を防ぐ防水性と内部の水蒸気を通し蒸れを防ぐ透湿性という...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(メッシュ生地)
  • 用途:
    雨天時の野外作業に。
  • 耐水圧:
    5000mmH2O以上
  • 透湿性:
    2000g/m2・24hrs
  • 表地:
    ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
  • 裏地:
    ポリエステル100%(メッシュ生地)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー/ブラック
3L
175~185
102~110
94~104
4906554028308
308-8898
700.000
75.5
1着

1個

5,528( 6,081円 )

1日目

グレー/ブラック
L
170~180
90~98
78~88
4906554028285
308-8901
640.000
72
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

グレー/ブラック
LL
175~185
96~104
86~96
4906554028292
308-8910
670.000
74
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

グレー/ブラック
M
160~170
84~92
72~80
4906554028278
308-8928
600
69
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

グレー/ブラック
-
150~160
78~86
66~74
4906554028261
308-8936
570.000
66
1着

1個

5,528( 6,081円 )

1日目

オレンジ/ブラック
3L
175~185
102~110
94~104
4906554028223
308-8944
700.000
75.5
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

オレンジ/ブラック
L
170~180
90~98
78~88
4906554028209
308-8952
640.000
72
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

オレンジ/ブラック
LL
175~185
96~104
86~96
4906554028216
308-8961
670.000
74
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

オレンジ/ブラック
M
160~170
84~92
72~80
4906554028193
308-8979
600
69
1着

1個

5,777( 6,355円 )

1日目

オレンジ/ブラック
-
150~160
78~86
66~74
4906554028186
308-8987
570.000
66
1着

1個

5,528( 6,081円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部からの雨水を防ぐ防水性と内部の水蒸気を通し蒸れを防ぐ透湿性という、相反する機能を兼ね備えた高機能素材です。
【用途】
・雨天時の野外作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア雨職人

レインウェア雨職人

    合羽W-30 ストリームレインスーツ

    合羽W-30 ストリームレインスーツ

      ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

      ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

          キャプテンスター・パーカ ブルー

          キャプテンスター・パーカ ブルー

            レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

            レインファクトリー(糸入) RF-2/RF-23

              R-01 OXハードレインスーツ ブラック

              R-01 OXハードレインスーツ ブラック

                3340 ハイポンチョ

                3340 ハイポンチョ

                  メーカー 川西工業 K-WORK コクゴ トオケミ トオケミ おたふく手袋 K-WORK カジメイク
                  通常価格 5,528円 3,741円 4,150円 4,356円 7,032円 1,171円 4,395円 5,111円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 上下セット - レインスーツ レインスーツ トップス レインスーツ レインスーツ ポンチョ
                  材質1 表地:ナイロン100%(ポリウレタンコーティング) - - - - - - -
                  材質2 裏地:ポリエステル100%(メッシュ生地) - - - - - - -
                  用途 雨天時の野外作業に。 - - - - - - -
                  耐水圧 5000mmH2O以上 - - - - - - -

                  レインウェア雨職人 のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  配達時の利用
                  評価 4.0満足度:4.02020/01/11
                  オレンジ色で安全視認がしやすく、軽くて良い。スタッフの評判も良くて、各サイズを複数取りそろえた。当社では、本人負担1000円で支給するが、もう少し安いと有難い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました