(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

端末爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

端末爪【2~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
101円 ~ 116円
税込価格
111円 ~ 128円

ロープのほぐれ防止金具。【用途】・ロープ先端のほぐれを止める。・ペンチなどでカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ロープ先端のほぐれを止める端末金具。

ロープ先端のほぐれを止める端末金具。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
材質
KM-01120-60-30-mm端末爪φ3~6mm用(5mm×8mm)・4個入り
スチール
KM-02120-60-30-mm端末爪φ5mm用(6mm×10.5mm)・4個入り
スチール
KM-03120-60-30-mm端末爪φ6mm用(6mm×13.5mm)・4個入り
スチール
KM-05120-60-30-mm端末爪φ6~8mm用(9mm×14mm)・2個入り
スチール
KM-07120-60-30-mm端末爪φ9mm用(9mm×15mm)・2個入り
スチール
KM-09120-60-30-mm端末爪φ12mm用(15mm×15mm)・2個入り
スチール
KM-10120-60-30-mm端末爪φ9mm用(10mm×19mm)・2個入り
スチール
KM-11120-60-30-mm端末爪φ5~6mm用(8mm×13mm)・4個入り
スチール
KM-12120-60-30-mm端末爪φ4~5mm用(4mm×8mm)・4個入り
ステンレス
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質詳細
摘要(mm)
端末爪サイズ
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
3~6
5×8
367-5670
10/袋
1袋(4個)

1パック

4個入り

110( 121円 )

1日目

スチール
5
6×10.5
367-5688
8/袋
1袋(4個)

1パック

4個入り

103( 113円 )

1日目

スチール
6
6×13.5
367-5696
10/袋
1袋(4個)

1パック

4個入り

101( 111円 )

1日目

スチール
6~8
9×14
367-5700
10/袋
1袋(2個)

1パック

2個入り

116( 128円 )

1日目

スチール
9
9×15/9×14
367-5718
10/袋
1袋(2個)

1パック

2個入り

116( 128円 )

1日目

スチール
12
15×15
367-5726
10/袋
1袋(2個)

1パック

2個入り

103( 113円 )

1日目

スチール
9
10×19
367-5734
10/袋
1袋(2個)

1パック

2個入り

103( 113円 )

1日目

スチール
9
8×13
367-5742
8/袋
1袋(4個)

1パック

4個入り

114( 125円 )

1日目

ステンレス
4~5
4×8
367-5751
6/袋
1袋(4個)

1パック

4個入り

112( 123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープのほぐれ防止金具。
【用途】
・ロープ先端のほぐれを止める。
・ペンチなどでカシメて使用。
【用途】
・ロープ、紐の先端のほぐれ止めに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端末爪

端末爪

    金具 端末爪 鉄

    金具 端末爪 鉄

      ロープキャッチャー

      ロープキャッチャー

        PPトラックロープ

        PPトラックロープ

          ビニロントラックロープ

          ビニロントラックロープ

            麻縄

            麻縄

              ホイストロープ

              ホイストロープ

                ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                  ビニロンロープ

                  ビニロンロープ

                    トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

                    トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

                      PVトラックロープ 3つ打タイプ

                      PVトラックロープ 3つ打タイプ

                        イージーホルダー

                        イージーホルダー

                          ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                          ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 伝蔵 オーエッチ工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 101円 129円 474円 897円 950円 1,867円 2,845円 4,046円 557円 4,398円 889円 294円 569円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ
                            材質 その他 - その他 その他 ビニロン - - その他 ビニロン その他 ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃 - ナイロン
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -

                            端末爪のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            端末爪
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/03
                            洗濯物を2階へ吊り上げる為に各種道具を購入し、吊り上げ用ロープの両端を丸くしたり(Cカンを付ける為)ほぐれ防止用に使用しました。幸い電気工具を持っていたのでうまくかしめることが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロープにアイを作るために使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/26
                            3mm のロープの端末処理に KM-12 を使用しました。こちらの製品はSUSなので屋外使用でも安心です。電工ペンチで挟むだけですが、結構丈夫に仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自転車輪行用チェーンフックの作成
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/27
                            3mmφのゴム紐と本製品、Sカンで、自転車輪行用チェーンフックを作成しました。針金等で処理する短時間でキレイに仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 道具は必要ですか?
                            A
                            ペンチがあれば、誰でも簡単にカシメることが可能です。

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました