(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
  • 数量スライド割引

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m (レビュー)

通常価格(税別)
457円 ~ 18,980円
税込価格
503円 ~ 20,878円
通常出荷日
1日目~
天然繊維で、熱や摩擦に強いロープ。
【特長】
・水中や土中で腐食し土に還る。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束等に最適。

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100mのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    避難ロープ
    評価 5.0満足度:5.02020/12/27
    避難用ロープとして保管。素手で滑りにくい綿タイプを部分的にコブを作っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    固定用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/06
    設備や機械など一時的に固定するのに使用しました。
    以前はビニル紐でしたが、この商品を使うことにより、締めやすく頑丈で良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鳥よけテープの吊り下げに
    評価 5.0満足度:5.02018/08/07
    ロープに鳥よけテープを結び、工場入口シャッターの上に吊るして使用している。
    鳥よけテープがすべって動くこともなく風にたなびいてもしっかり設置できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

      綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

      綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

        マニラロープドラム巻

        マニラロープドラム巻

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 16mm×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                麻ロープ 3つ打タイプ

                麻ロープ 3つ打タイプ

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                      クレモナ金剛打ロープボビン

                      クレモナ金剛打ロープボビン

                        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 457円 370円 17,035円 13,539円 663円 193円 60円 2,131円 201円 33円 1,932円 129円 43円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ - - - ロープ - - - - -
                            種類 3つ打 金剛打 3つ打 3つ打 - - - 3つ打 - - - - -
                            材質 綿 綿 綿 その他 - - - その他 - - - - -
                            - その他 - - - スモーク - - - -
                            耐熱性 約150℃で燃焼分解 約150℃で燃焼分解 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。