(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルトラックロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS620
ポリエステルトラックロープ ポリエステルトラックロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

ポリエステル製の3つ打ちロープ。【特長】・強度・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

袋入

やや長めの袋入れ。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

やや長めの袋入れ。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
NS-615290-65-50-mmポリエステルトラックロープ6mm×15m
片端:サツマ加工中国産
NS-620290-80-55-mmポリエステルトラックロープ6mm×20m
片端:サツマ加工中国産
NS-630290-95-65-mmポリエステルトラックロープ6mm×30m
片端:サツマ加工中国産

ノンパッケージ商品。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

ノンパッケージ商品。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
780905320-55-45-mmポリエステルトラックロープ コンパクト(裸)9mm×5m
両端:サツマ加工専用BOX

シュリンクパック

コンパクトなシュリンクパック。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

コンパクトなシュリンクパック。ロープの先端は両側サツマ(輪)加工。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
TRS-1360-80-50-mmポリエステルトラックロープ9mm×15m
両端:サツマ加工中国産
TRS-2360-100-60-mmポリエステルトラックロープ9mm×20m
両端:サツマ加工中国産
TRS-8360-110-70-mmポリエステルトラックロープ9mm×30m
両端:サツマ加工中国産
TRS-5360-140-80-mmポリエステルトラックロープ12mm×20m
両端:サツマ加工中国産
TRS-6 360-160-90-mmポリエステルトラックロープ12mm×30m
両端:サツマ加工中国産
商品情報を表示

NS620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(KN)/(kgf)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS620

6×20
袋入
4903599030747
367-6200
440
3.53(360)
1巻

4個

1,027( 1,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル製の3つ打ちロープ。
【特長】
・強度・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れる。
・水に濡れても固くならない。
【用途】
・トラックの荷締め、荷役、各種結束などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルトラックロープの型番NS620のページです。
型番NS620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルトラックロープ

ポリエステルトラックロープ

    ビニロントラックロープ

    ビニロントラックロープ

      【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

      【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

            ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

            ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

              綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

              綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                  トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                  トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                      ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

                      ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

                        ビニロン金剛打ロープ

                        ビニロン金剛打ロープ

                          PEロープ

                          PEロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 810円 950円 1,092円 373円 457円 378円 370円 569円 1,159円 52,147円 1,789円 689円 318円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ
                            特性 耐水性 / 耐薬品性 耐候性 - 耐候性 / 耐水性 - - 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 耐候性 / 耐薬品性 耐水性 耐候性 / 耐水性 - - 耐水性
                            材質 ポリエステル ビニロン - ポリエステル 綿 ポリエステル 綿 ナイロン ポリエステル ポリエステル - ビニロン ポリエチレン(PE)
                            - - - - -
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - ビニロン -

                            ポリエステルトラックロープのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            荷締め
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/23
                            トラックの荷台の荷締めに使用しているが耐候性、耐水性に優れているということなので長寿命に期待してしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トラックの荷台用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            野外での使用時間が長いため、耐候性・耐水性重視でチョイスしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自宅使用の追加で
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            自宅で使用していたロープを車載用にまわしたため、自宅用に長いロープを購入しました。十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サツマ加工はありますか?
                            A
                            両端サツマ加工です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            780905
                            NS-615
                            NS630
                            TRS-1
                            TRS-2
                            TRS-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            包装形態 JANコード トラスココード 質量(g) 引張強度
                            (KN)/(kgf)
                            内容量

                            810円

                            ( 891円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            9×54903599991383342-08682507.4(760)-

                            889円

                            ( 978円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            6×15袋入4903599030730367-61963503.53(360)-

                            1,728円

                            ( 1,901円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            6×30袋入4903599035124367-62186603.53(360)-

                            1,553円

                            ( 1,708円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9×15バンド掛け巻4903599222265342-08767607.4(760)-

                            1,843円

                            ( 2,027円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            9×20バンド掛け巻4903599222272342-088410107.4(760)-

                            3,643円

                            ( 4,007円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            12×20バンド掛け巻4903599222289342-0892174010.7(1100)-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました