(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPトラックロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPトラックロープ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

軽量・強力・作業性が良いロープ。【特長】・強度に優れ、安価で軽量・コンパクトな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    カッチ色
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

一般作業等の各種結束に多様に利用できるロープ

コンパクトなシュリンクパック

コンパクトなシュリンクパック

PPトラックロープの仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)先端加工  
TRP-2360-100-60-mmPPトラックロープ9㎜×20m
両端:サツマ加工中国産  
TRP-6360-160-90-mmPPトラックロープ12㎜×30m
両端:サツマ加工中国産  

この商品の素材について

素材名特性 (凡例⇒◎:非常に優れている 〇:優れている △:やや劣る ×:劣る引張り強度
概要耐候性耐水性耐熱性水に耐薬品性太さ
(mm)
強度の単位
kN
(キロニュートン)
kgf
(キログラムエフ)
PP
(ポリプロピレン)
【合成繊維】
安価で軽量・強度に優れたロープです。素材
の特性として紫外線に弱いところがあります
が、着色することでその欠点を克服していま
す。水に塗れても硬くならず、主に漁業用の
ロープや荷役用ロープとして活躍していま
す。
100℃
以内
浮く31.07110
63.72380
97.94810
1214.121,440
1624.222,470
2036.573,730

※ 強度は全て3打ちロープです。単位: 1kgf = 9.80665N(ニュートン) 1kN = 1,000N(ニュートン)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
引張強度(KN)/(kgf)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP6

12×30
4903599220285
367-7427
12
30
1700
10.78(1100)
1巻

4個

1,980( 2,178円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・強力・作業性が良いロープ。
【特長】
・強度に優れ、安価で軽量
・コンパクトなシュリンクパック
・ロープ先端の両側はサツマ(輪)加工を施している
【用途】
・一般作業等の各種結束、トラックの荷締めなどに利用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPトラックロープの型番TRP6のページです。
型番TRP6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPトラックロープ

PPトラックロープ

    ビニロントラックロープ

    ビニロントラックロープ

      ロープキャッチャー

      ロープキャッチャー

        KPロープ

        KPロープ

          端末爪

          端末爪

            PVトラックロープ 3つ打タイプ

            PVトラックロープ 3つ打タイプ

              トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

              トリックロープ HIP-1T~HIP-4T

                ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

                  KKPロープ 3つ打タイプ

                  KKPロープ 3つ打タイプ

                    PEグリーンロープ A-216

                    PEグリーンロープ A-216

                      ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                      ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                        KPトラックロープ

                        KPトラックロープ

                          【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                          【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 897円 950円 474円 259円 101円 889円 4,398円 1,630円 3,365円 255円 569円 578円 1,092円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            材質 その他 ビニロン その他 - その他 ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃 その他 ビニロン ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE) ナイロン ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 -
                            その他 - イエロー - イエロー その他 イエロー グリーン イエロー -
                            材質詳細 ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                            色詳細 カッチ色 - - - - - - - - - - - -

                            PPトラックロープのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荷締め
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/17
                            トラックの荷台の荷締めに使用している。比較的安価で取り扱いやすく雨にも強いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 線径(mm) 長さ(m) 質量(g) 引張強度
                            (KN)/(kgf)
                            内容量

                            897円

                            ( 987円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9×204903599220261367-74019206506.86(700)-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました