(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KPトラックロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KPトラックロープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
578円 ~ 4,438円
税込価格
636円 ~ 4,882円

強度の高いポリエチレンの素材にポリエステル糸を混ぜ、作業性を向上させたロープ。...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量・強力・作業性が良いトラックロープ

トラック荷役用のロープをコンパクトにシュリンクパック。

トラック荷役用のロープをコンパクトにシュリンクパック。

トラック荷役用のロープ。やや長めの袋入れ。

トラック荷役用のロープ。やや長めの袋入れ。

この商品の主な特長について

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
NK-615290-70-50-mmKPトラックロープ6m×15m
片端:サツマ加工中国産
NK-620290-90-60-mmKPトラックロープ6mm×20m
片端:サツマ加工中国産
NK-630290-90-80-mmKPトラックロープ6mm×30m
片端:サツマ加工中国産
品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
先端加工備考
TRK-1360-80-50-mmKPトラックロープ9mm×15m
両端:サツマ加工中国産
TRK-2360-100-60-mmKPトラックロープ9mm×20m
両端:サツマ加工中国産
TRK-8360-110-70-mmKPトラックロープ9mm×30m
両端:サツマ加工中国産
TRK-5360-140-80-mmKPトラックロープ12mm×20m
両端:サツマ加工中国産
TRK-6360-160-90-mmKPトラックロープ12mm×30m
両端:サツマ加工中国産
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9×5
4903599991376
367-4037
7.6
-
-
190
1巻

8個

578( 636円 )

1日目

6×15
袋入
4903599030907
367-6145
3.62
-
-
310
1巻

4個

1,117( 1,229円 )

1日目

6×20
袋入
4903599030914
367-6153
3.62
-
-
420
1巻

4個

988( 1,087円 )

1日目

6×30
袋入
4903599030921
367-6161
3.62
-
-
620.000
1巻

4個

1,645( 1,810円 )

1日目

12×30
バンド掛巻
4903599220209
367-7371
9.8
12
30
2000
1巻

2個

4,438( 4,882円 )

1日目

9×15
バンド掛巻
4903599220179
367-7346
6.86
9
15
660
1巻

4個

1,744( 1,918円 )

1日目

9×20
バンド掛巻
4903599220186
367-7354
6.86
9
20
880.000
1巻

4個

1,598( 1,758円 )

1日目

12×20
バンド掛巻
4903599220193
367-7362
9.8
12
20
1330.000
1巻

4個

2,229( 2,452円 )

1日目

9×30
バンド掛巻
4903599220292
367-7389
6.86
9
30
1320.000
1巻

4個

2,222( 2,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度の高いポリエチレンの素材にポリエステル糸を混ぜ、作業性を向上させたロープ。
【特長】
・軽量・強力・作業性が良いロープ。
・トラック荷役用。
・ロープ先端は両側サツマ(輪)加工。
・やや長めの袋入れ(NK-615、NK-620、NK-630)とシュリンク(TRK-1、TRK-2、TRK-5、TRK-8、TRK-6)がある。
【用途】
・トラックの荷締め、農園芸から・現場作業まで幅広い用途に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KPトラックロープ

KPトラックロープ

    PVトラックロープ 3つ打タイプ

    PVトラックロープ 3つ打タイプ

      PPトラックロープ

      PPトラックロープ

        ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

        ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

          ロープキャッチャー

          ロープキャッチャー

            ビニロントラックロープ

            ビニロントラックロープ

              R ハンガーけん引ロープ

              R ハンガーけん引ロープ

                ビニロンロープ

                ビニロンロープ

                  ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                  ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                    端末爪

                    端末爪

                      KPロープ

                      KPロープ

                        KKPロープ 3つ打タイプ

                        KKPロープ 3つ打タイプ

                          ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                          ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 578円 889円 897円 1,630円 474円 950円 34,772円 557円 569円 101円 259円 3,365円 10,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 クロスロープ 3つ打 3つ打 - - 3つ打 3つ打
                            材質 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃 その他 ビニロン その他 ビニロン - ビニロン ナイロン その他 - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 -
                            イエロー イエロー その他 - - - イエロー イエロー
                            材質1 ポリエチレン(PE)、ポリエステル混撚 - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -

                            KPトラックロープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ブルーシート止
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/27
                            足場にブルーシートを固定する時に使用しています。目につきやすいのと安価です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引っ張り治具用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            丈夫なロープを30KGF程度の引っ張り治具用などに使いたかったので購入しました。
                            予想通り丈夫で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました